Maska za izlaz za telefonsku T utičnicu, 2 modula, WXD200D sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na telefonsku T utičnicu WXF200 i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617190633
Pakovanje
1 Komad
Maska za telefonsku T utičnicu, gallery, 2 modula, krem WXD200D
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF200
Telefonska utičnica T, 2M, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaT
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina8,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Kapacitet
-
Broj modula2
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD200D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD200D
Maska za telefonsku T utičnicu 2M, gallery, krem
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05
PDF80,52 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF180,22 kB
Više dokumentacije