• gallery - Tipke/maske
    • WXD259N
    Maska sa izrezima za dva F-konektora WXD259N, 2 modula u jet crnoj boji (RAL9005) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i titanij boji. Maska se montira direktnim uklapanjem na utičnicu WXF259 i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617190930
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • Vidjeti više

    Maska za dupli F-konektor, gallery, 2 modula, crna WXD259N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za dupli F-konektor, gallery, 2 modula, crna

    WXD259N
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
    WXF259
    WXF259
    TV + FM dupla utičnica tip F, 2M, gallery, završna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP0904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0002

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, river

      0,00 €  / *
    • WXP0804

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0834

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0334

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0934

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1034

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP2002

      Okvir, 1-struki, gallery, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2004

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2034

      Okvir, 4M, gallery, 57mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2102

      Okvir, 1-struki, gallery, sloj čelika

      0,00 €  / *
    • WXP2104

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj čelika

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Broj priklju­čaka
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Jet crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Satenska završna obrada
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      8,40 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB
    REACH declaration WXD259N
    PDF
    RoHS report WXD259N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD259N  | Hager

      Slika proizvoda WXD259N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD259N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD259N

      Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-08-05

      PDF
      80,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      180,22 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXE304D - Tipke za 4-struki KNX taster, gallery, krem
      WXE304D
      Maska za KNX taster 4-struki, gallery, krem
    • 2
      WXD259H - Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD259H
      Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 3
      WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD300H
      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 4
      WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD301H
      Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 5
      WXD251H - Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD251H
      Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina