TV + FM dupla utičnica tip F, 2M, gallery, završna WXF259
EAN
3250617192590
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj:1
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Prigušivanje
-
Gubitak pri 2150 MHz4 dB
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaKrajnja utičnica
Frekvencija
-
Frekvencijski pojas4 - 862 MHz
Oprema
-
Broj izlaza2
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
Dimenzije
-
Dubina34 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeSrednja ploča
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF259
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30
PDF679,06 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-22
PDF104,25 kB
Više dokumentacije