Utičnica Schuko 16 A sa zaštitom od dodira, gallery, 2 modula, čista bijela WXF160B
Schuko utičnica 16 A sa zaštitom od dodira, 2 modula, za gallery program prekidača u bijeloj boji RAL9016. Utičnica se kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod. Sve utičnice gallery programa se mogu direktno uklapati u parapetne kanale GBD i GBA.
EAN
3250617191609
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXA45050
Nosač, gallery, 2M x50
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 74 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Broj jedinica1
-
Montažna dubina ugradbenih kutija40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
-
Sa bravomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula6
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaDa
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF160B
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXF160B
Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, čista bijela
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-26
PDF264,04 kB
VDE_Test_Report
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF2,29 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07
PDF106,10 kB
Više dokumentacije