The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF432
    EAN
    3250617192750
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • Insta­la­cija uređaja gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • gallery - Insta­la­cija uređaja
    • Vidjeti više

    Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery, crvena WXF432

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Obrada površine
    Mat
    Mat
    Sjajno
    Sjajno

    Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery, crvena

    WXF432

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crvena
    • RAL kod
      3020
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      42,50 mm
    • Širina
      90 mm
    • Dubina
      45 mm
    • Broj jedi­nica
      2
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      50 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Zidni kanal
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Pin za uzem­ljenje
    • Roti­rani centralni umetak
      Da
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Da
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      4
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WXF432
    PDF
    RoHS report WXF432
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF432  | Hager

      Slika proizvoda WXF432

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF432  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF432

      Dupla utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery, crvena

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for BELGIUM  | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licenca proizvoda en-GB 2019-01-31

      PDF
      9,96 MB
      Slika Licence for FRANCE  | Hager

      Licence for FRANCE

      Licenca proizvoda en-GB 2019-03-18

      PDF
      864,27 kB
    • Certifikat proizvoda

      Slika CB test certificate_BE_8631  | Hager

      CB test certificate_BE_8631

      Certifikat proizvoda en-GB 2019-01-31

      PDF
      4,87 MB
      Slika EC declaration of conformity  | Hager

      EC declaration of conformity

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      462,93 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07

      PDF
      106,10 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      173,77 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF472T - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, titanij
      WXF472T
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, titanij
    • 2
      WXF472N - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crna
      WXF472N
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna
    • 3
      WXF473R - Trostruka Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crvena
      WXF473R
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crvena
    • 4
      WXF423T - Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, titanij
      WXF423T
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, gallery, titanij
    • 5
      WXF433 - Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery
      WXF433
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina