Maska za okretni (rotacioni) dimer WXD062D sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Maske se monitraju direktnim uklapanjem na dimere i kombinuju sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617192460
Pakovanje
1 Komad
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDodirni i okretni prekidač
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
-
Povezani sistemigallery
-
AT_PUBRALCode1013
Materijali
-
BojaBijelo
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina13 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijePoklopac centralne ploče
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD062D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD062D
Maska za okretni dimer, gallery, krem
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2022-03-07
PDF213,31 kB
Više dokumentacije