TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna • WXF253 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Meha­nizmi
  • WXF253
WXF253 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna
WXF253 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna

TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna

WXF253

WXF253 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna
WXF253 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna
  • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
  • Preki­dači i utič­nice

TV + FM utičnica, 2M, gallery, završna WXF253

EAN
3250617192538
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXD253B
WXD253B
Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, čista bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD253D
WXD253D
Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, krem
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD253N
WXD253N
Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD253T
WXD253T
Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, titanij
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj:
    1
  • Broj modula
    2
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Prigu­ši­vanje
  • Gubitak pri 860 MHz
    1 dB
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cijski pojas
    4 - 862 MHz
Oprema
  • Broj izlaza
    2
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7011
Dimen­zije
  • Dubina
    34 mm
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža
Iden­ti­fi­ka­cija
  • Raspored kons­truk­cije
    Srednja ploča

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration WXF253 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF253 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXF253  | Hager

    Slika proizvoda WXF253

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

    PDF
    679,06 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-22  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-22

    PDF
    104,25 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF315 - Elektronski termostat, gallery
    WXF315
    Elektronski termostat, gallery
  • 2
    WXF316 - Elektronski termostat, gallery, pilot
    WXF316
    Elektronski termostat, gallery, pilot
  • 3
    382610 - Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
    382610
    Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
  • 4
    383620 - Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
    383620
    Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
  • 5
    WXF001 - Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
    WXF001
    Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina