• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF462N
    EAN
    3250617192064
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Meha­nizmi

    Utičnica, Izrael standard, crna WXF462N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Jet crna
    Crvena
    Crvena
    Jet crna
    Jet crna

    Utičnica, Izrael standard, crna

    WXF462N
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
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Jet crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Satenska završna obrada
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      37 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      37 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      Utič­nica Izrael
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF462N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF462N  | Hager

      Slika proizvoda WXF462N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF462N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF462N

      Utičnica, Izrael standard, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF054 - Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište, 2 modula
      WXF054
      Senzor pokreta, gallery, slave mode i stubište
    • 2
      WXF052 - Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule, 2 modula
      WXF052
      Senzor pokreta, gallery, 2 žice bez nule
    • 3
      WXF051 - Senzor pokreta, gallery, 3 žice, 2 modula
      WXF051
      Senzor pokreta, gallery, 3 žice
    • 4
      WXF080 - Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery, 2 modula
      WXF080
      Bluetooth upravljač za žaluzine, gallery
    • 5
      WXF092 - Radio zidni-predajnik, gallery, quicklink, ravni, baterija, 2-struki
      WXF092
      Radio zidni-predajnik, gallery, Quicklink, ravni, baterija, 2-struki
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina