The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Dodatna oprema
    • WXA699
    EAN
    3250617190596
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Dodatna oprema

    Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela WXA699

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela

    WXA699

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 - 250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1 mA
    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      4,20 mm
    Snaga
    • Trenutna potrošnja
      1 mA
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9010
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXA699
    PDF
    RoHS report WXA699
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA699  | Hager

      Slika proizvoda WXA699

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA699  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA699

      Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Slika dc24-0011  | Hager

      dc24-0011

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF689N - Slijepi poklopac, 2M, gallery, crna
      WXF689N
      Slijepi poklopac, 2M, gallery, crna
    • 2
      WXA693 - Univerzalni indikator/lokator 230V, zeleni za gallery program
      WXA693
      Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
    • 3
      WXA012 - Bijela iluminacijska traka za 2 x 2M nosače i okvire za gallery program, 230 V
      WXA012
      Svjetlosna traka za okvir 2P 230V, gallery, čista bijela
    • 4
      WXF689B - Slijepi poklopac, 2M, gallery, čista bijela
      WXF689B
      Slijepi poklopac, 2M, gallery, čista bijela
    • 5
      WXA603 - Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery
      WXA603
      Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina