The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Nosači i zidne kutije
    • WXA462B
    EAN
    3250617198677
    Pakovanje
    5 Komadi
    • gallery - Nosači i zidne kutije

    Nosač, gallery, 2M, Kallysta okvir, čista bijela WXA462B

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač, gallery, 2M, Kallysta okvir, čista bijela

    WXA462B

    • Tehničke karakteristike
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC), Željezo
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Obrada
      Niklo­vano
    • Boja
      Prometna bijela
    Pribor
    • Sa priborom za odvi­janje
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
    Tekst
    • Kablovski kanal
      Nije prik­ladno
    • Kutija
      Za PŽ ugrad­benu kutiju
    Kapa­citet
    • Broj:
      1

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA462B  | Hager

      Slika proizvoda WXA462B

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA462B  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA462B

      Nosač, gallery, 2M, Kallysta okvir, čista bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-16  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-16

      PDF
      196,61 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,52 kB
      Slika dc24-0011  | Hager

      dc24-0011

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXA683N - Adapter za nadgradnu montažu (kutija), 2-struki, gallery, crna
      WXA683N
      Kutija, gallery, 3-struka, crna
    • 2
      WXA450 - Nosač, gallery, 2 modula
      WXA450
      Nosač, gallery, 2M
    • 3
      WXA466 - Nosač, gallery, 16 (2 x 8) modula
      WXA466
      Nosač, gallery, 2x8 modula
    • 4
      WXA683T - Adapter za nadgradnu montažu (kutija), 3-struki, gallery, titanij
      WXA683T
      Kutija, gallery, 3-struka, titanij
    • 5
      WXA682T - Adapter za nadgradnu montažu (kutija), 2-struki, gallery, titanij
      WXA682T
      Kutija, gallery, 2-struka, titanij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina