K.5 Ramka 5-krotna, pionowa, stal szl nierdz. 13537004

EAN
4011334281979
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
422,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    364.5 mm
  • Szero­kość
    87 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachetna
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Materia­ł/obróbka
    metal, matowy
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    nie dotyczy
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker K.5
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie