K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski, stal, lak 85656273
Produkty podobne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 9 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Obsługiwane tryby konfiguracjiquicklink
-
Zakres napięcia pracy3 - 3 V
-
Liczba kanałów4
-
Współczynnik wypełnienia impulsu nadajnika1 %
-
Protokół radiowyKNX Radio
-
Kategoria odbiornika2
-
Zakres temperatur pracy-5 - 45 °C
-
Wysokość montażu14 mm
-
KolorStal szlachetna
-
Kod RALPodobne do RAL 9022
-
MateriałStal szlachetna, Termoplast
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
FunkcjaŁatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wył., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół, Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
-
OchronaZ zabezpieczeniem przed demontażem
-
MontażDo płaskiego montażu natynkowego i rozszerzenia kombinacji
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 85656273
K.5 KNX RF quicklink Przycisk radiowy 2-kr płaski, stal, lak
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 856552xx, 856562xx, 856551xx and 856561xx - KNX radio wall-transmitter 1-/2gang flat/solar quicklink (EN, 2012-08)
Instrukcja montażu en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Baza danych produktów KNX
KNX Database (from ETS3) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
VD514,65 MBKNX Database (from ETS4) for 856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter 2gang flat quicklink (V101)
Baza danych produktów KNX International 2020-01-01
KNXPROD12,25 MB -
Przewodnik
Application description ETS for 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX radio wall-transmitter flat quicklink (EN, vers. 6T8010-52A)
Przewodnik en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14
PDF306,69 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-14
PDF307,99 kB