Verdeeltechniek voor Oegema Transport
Verduurzamen met e-installatie
Oegema Transport is een begrip in de transportwereld. Al sinds 1919 vervoert het familiebedrijf vanuit Dedemsvaart goederen van A naar B. Het bedrijf gaat met de tijd mee en heeft een flinke duurzaamheidsambitie. Zonnegilde B.V. installeerde daarom 8.412 zonnepanelen. Voor de AC-techniek werkten ze samen met Linde Kroon Elektrotechniek. Die laatste trok ons aan de mouw voor onze kennis van en ervaring met dergelijke grote installatieprojecten.
De duurzame e-installatie
van Oegema in cijfers
In cijfers:
Gestart in 2016 en in fasen opgeleverd
8.412 zonnepanelen
2,4 megawattpiek
2,1 miljoen kilowattuur
2 elektrotechnische verdeelinstallaties
2 net-trafostations
Maximaal 1% spanningsverlies
In samenwerking met:
Opdrachtgever: Oegema Transport
PV-installateur: Zonnegilde B.V.
Installateur: Linde Kroon Elektrotechniek
Paneelbouwpartner: PS Nederland
E-maatwerk voor een duurzamer transportbedrijf
8.412 zonnepanelen met een totaalvermogen van 2,4 megawattpiek en een jaarlijkse stroomopwekking van 2,1 miljoen kilowattuur. Dat vraagt om een krachtige oplossing in energiedistributiesystemen. Wat er nodig was? Aansluitingen op het net-trafostation, de complete verdelertechniek, de bekabelingen en schakelingen richting de omvormers.
Maximaal 1% spanningsverlies in verdelerinstallatie
Om de juiste verdelertechniek voor een dergelijk groot project te realiseren, deed Linde Kroon een beroep op ons. Hager-accountmanager Jan Wassink bezocht samen met eigenaar Marc Nijman van Linde Kroon de locatie van Oegema in Dedemsvaart. In het uiteindelijke ontwerp van de verdelerinstallatie hielden we rekening met warmteontwikkeling in de verdelers en eventueel spanningsverlies. Om te voorkomen dat de omvormers problemen geven, mocht dat verlies maximaal 1% bedragen.
Twee hoofdverdelers voor bestaande bouw Oegema Transport
Het AC-ontwerp voor de bestaande bouw van Oegema Transport bestond uit twee hoofdverdelers van 400 Ampère per verdeler. Beide beschikken over groepen die rechtstreeks aan de omvormers gekoppeld zijn. Het net-trafostation zorgt voor de voeding van de eerste verdeler, terwijl een bestaande hoofdverdeler in de voeding van de tweede hoofdverdeler voorziet. Deze verdelers werden gemaakt door onze paneelbouwpartner PS Nederland.
Oog voor efficiëntie en budget bij nieuwbouw
Voor de zonnepanelen op de nieuwbouwlocaties werd pal naast het pand een extra net-trafostation geplaatst. Een koppeling met het iets verder verwijderde en bestaande station via railkokers – om te lange en te dikke kabels te voorkomen – bleek hier prijstechnisch geen optie. De omvormers van de panelen op de nieuwe warehouses werden dan ook direct – zonder tussenkomst van een verdeler – op de trafo aangesloten. Uiteraard voorzagen we de gebouwen van overspanningsbeveiliging en werkschakelaars.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Hecht partnership hand in hand
met de beste oplossing
Van metro tot museum
Al tientallen jaren leveren we onze bijdrage aan uitdagende projecten door heel Nederland. Een aantal bijzondere cases lichten we graag voor je uit.