Onderhoudsvriendelijke energieverdeler voor museum
KNX-componenten ingebouwd in onderverdelers
Onderhoudsvriendelijk door een doordachte installatie en intelligent door geïntegreerde KNX-componenten. We ontwikkelden en plaatsten de energieverdelers in het gloednieuwe entreegebouw van het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem. Dat biedt nu ruimte aan de Canon van Nederland.
Het nieuwe entreegebouw van
het Openluchtmuseum in feiten
Feiten:
1 hoofdverdeler
9 onderverdelers
Geïntegreerde KNX-componenten
In samenwerking met:
Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
Heijmans
Mecanoo Architecten
KNX-componenten ingebouwd in onderverdelers
Het entreegebouw van het Openluchtmuseum in Arnhem was aan vernieuwing toe. Het souterrain van het pand is omgebouwd tot vier museaal geconditioneerde ruimten voor de Canon van Nederland. Ook de begane grond werd aangepakt. Niet alleen de ruimten werden verbouwd, ook de installaties werden vervangen. Heijmans nam de verbouwing voor z’n rekening en klopte bij ons aan om de installatieschema’s uit te werken tot een ontwerp voor de verdeelinrichting, door te rekenen en de bijbehorende verdelers te realiseren. Ook werd er een nieuw trafo-station geplaatst.
Geïntegreerde KNX-componenten in onderverdelers
Bij het ontwerp van het nieuwe energieverdeelsysteem van het entreegebouw hielden we uiteraard rekening met de beschikbare ruimte, kortsluitstromen en gewenste zekeringswaarden. De hoofdverdeler bouwden we in ons Service & Competence Center in Coevorden. De negen onderverdelers werden gebouwd door een Hager-gecertificeerde paneelbouwer in ons netwerk. Die integreerde KNX-componenten in de verdelers. Dankzij die slimme onderdelen wordt de ledverlichting in het gebouw intelligent aangestuurd. Dat kan ook op afstand.
Onderhoudsvriendelijke energieverdeler dankzij uitrijdbare functie
Om technisch onderhoud aan de installatie zo makkelijk mogelijk te maken, zorgden we voor uitrijdbare vermogensautomaten. En, in het geval van calamiteiten kunnen de schakelaars los van elkaar vrijgeschakeld worden, zonder de hele verdeler stil te leggen. Ook dát maakt het nieuwe energiedistributiesysteem zeer gebruiksvriendelijk.

Een succesvol project maken we samen
Ontdek wat je precies mag verwachten
Ons Service & Competence Center heeft de expertise en ervaring waarmee we jouw project tot een succes maken.
Downloaden en lezen
- pdf231,32 KB
In deze gebouwen zorgen onze systemen voor de juiste sfeer
Van muziekpodia en museum tot autoshowrooms: met onze oplossingen creëer je de juiste sfeer. We lichten een aantal mooie projecten graag voor je uit.