BRN65. De licht­ge­wicht kunst­stof wand­goot

Snelle en eenvou­dige installatie

Energie en data daar waar de klant het nodig heeft. Snelle montage door één installateur. Dat is zo gepiept met de kunst­stof wand­goot tehalit.BRN65.

wandgoot tehalit.BRN65

Maxi­male flexi­bi­li­teit
in installatie en gebruik

Licht­ge­wicht, snel en eenvoudig aanpas­baar

Door het licht­ge­wicht materiaal en de snel­mon­ta­ge­hulp­stukken verloopt installatie effi­ciënt en eenvoudig. Groeit de behoefte aan data en stroom bij je klant? Dan is deze wand­goot­in­stal­latie achteraf eenvoudig aan te passen.
Installatietijd tehalit.BRN65

Bespaar instal­la­tie­tijd

Geïn­te­greerde, uitschuif­bare koppe­lingen. Klik­bare monta­ge­hulp­stukken en inbouw­com­po­nenten. Over­zich­te­lijke werk­ruimte dankzij drie gescheiden compar­ti­menten voor data­ka­bels, 230V-kabels en wand­con­tact­dozen. Zijdek­sels die je tijdens je klus in de handige 'parkeerstand' op de goot klikt. Alles aan tehalit.BRN65 is erop gericht om jou zo makkelijk mogelijk te laten werken.

Hoekstuk tehalit.BRN65

Flexibel gebruik maken van de ruimte

De verstel­bare hoek­stukken (+/-5o) zorgen ervoor dat tehalit.BRN65 zich naar elke ruimte vormt. Daar­naast zijn er hulp­stukken voor wanneer je van rich­ting moet veran­deren in de ruimte en voor aftak­kingen. Voor een nette afwerking bestaan er onder meer afdekramen en inbouw­scha­kel­ma­te­riaal.

wandgoot tehalit.BRN65 inzetbaarheid

Breed inzet­baar

Wand­goot tehalit.BRN65 is ideaal voor het aanleggen van data­net­werken en ener­gie­punten in onder meer kantoren, prak­tijk­ruimtes, hotels en scholen. De wand­goot heeft de strakke uitstra­ling van een stalen exem­plaar en is beschik­baar in twee kleuren die passen bij elke ruimte: verkeerswit (RAL9016) en grafiet­zwart (RAL9011).


Drie kanaal­breedtes voor alle toepas­singen

Verkrijg­baar in de afme­tingen 130 mm, 170 mm en 210 mm.

Wand­goot instal­leren?
Zo gepiept!

03:43


Wand­goot.com confi­gu­rator

Makkelijk kiezen, snel verge­lijken, eenvoudig bestellen

Om snel een wand­goot­in­stal­latie inclu­sief inbouw­com­po­nenten te confi­gu­reren en te verge­lijken in verschil­lende materialen en maten, maak je gebruik van de wand­goot confi­gu­rator. Je kiest het gewenste materiaal, de afme­ting, kleur en lengte van je wand­goot. Vul je systeem aan met monta­ge­hulp­stukken en inbouw­com­po­nenten en je confi­gu­ratie is klaar.
projectoplossingen kabelmanagement oplossingen hager

Bekijk tehalit.BRN65 in de e-catalogus

tehalit.BRN65 e-catalogus

Docu­men­tatie


Meer weten over onze kabel­ma­na­ge­ment­op­los­singen?