Splitcore stroomtransformatoren
Energiemeting in bestaande verdelers
Duurzaamheid is steeds belangrijker, waardoor de vraag naar betrouwbare energiemeters groeit. Onze splitcore (deelbare) stroomtransformatoren klik je eenvoudig om bestaande kabeladers. Een gemakkelijke stap naar energiemeting in bestaande energieverdelers.
Volop installatiegemak:
bouw energiemeting snel in
Geen gedoe, korte montagetijd
Met het oog op energiebesparing in bestaande gebouwen worden steeds vaker energiemetingen geplaatst in al aanwezige energieverdelers. Bij indirecte meting zijn daarbij stroomtransformatoren een noodzakelijk onderdeel van de meetketen. Om de voedingskabels niet los te hoeven maken, kan er gewerkt worden met deelbare stroomtransformatoren. Dit geeft minder rompslomp en een kortere montagetijd.
Compleet en veilig
Onze serie deelbare stroomtransformatoren is beschikbaar van 63 A tot en met 500 A. Elke splitcore transformator wordt geleverd met alle benodigde accessoires voor een snelle montage zoals: kabelclips, plaat- en din-railadapter en aansluitdraden van twee meter lang. De stroomtransformatoren hebben een handige kortsluitbrug. Cruciaal voor veilige montage.
One-stop-shop
Om je installatie compleet te maken, hebben we een breed aanbod energiemeters - volledig ondersteund met visualisatie-interfaces voor KNX, M-Bus, Modbus en puls.

Interesse in stekerbare verdelers in jouw woningbouwproject(en)?
Documentatie
Nieuwsgierig naar meer?
Hier vind je een flyer met een overzicht van onze deelbare stroomtransformatoren.
- pdf526,98 KB
- pdf1,31 MB