Bevei­li­ging tegen over­span­ning

Must voor een veilige installatie

Over­span­ning is de hoofd­oor­zaak van schade aan gebouwen, instal­la­ties en appa­ra­tuur, met verze­ke­rings­claims van meer dan 200 miljoen euro per jaar voor brand­schade. Daarom zijn over­span­nings­be­vei­li­gings­com­po­nenten een must voor veilige elektrische instal­la­ties: in alle gebouwen, over de hele wereld.



Bevei­ligen tegen over­span­ning

OSB's (over­span­nings­be­vei­li­ging) doet wat de naam al zegt: de componenten bevei­ligen elektrische appa­raten en instal­la­ties tegen over­span­ning. Ze zijn bedoeld als preven­tieve brand­be­vei­li­ging, met name voor objecten en gebouwen; ze verhogen de conti­nu­ï­teit van de systemen en, het meest belang­rijke, ze beschermen personen tegen letsel en erger.

Over­span­ningen en gevolgen:

Over­span­ningen kunnen zeer verschil­lend zijn: ze kunnen micro­se­conden of dagen duren, ampli­tudes van milli­volt of duizenden volt hebben. Wat deze tijde­lijke over­span­ningen gevaar­lijk maakt, is de plot­se­linge span­nings­stij­ging en het hoge span­nings­ver­schil.

Het meest kwets­baar:

  • alle elektrische appa­raten thuis en op kantoor, in open­bare gebouwen en nati­o­nale monu­menten: alge­mene versto­rings- en vervan­gings­kosten (indien niet gedekt door de verze­ke­ring)

  • gsm-masten: uitval van het netwerk

  • it-servi­ce­centra: van invloed op gege­vens­over­dracht, beschik­baar­heid van data en opslag

  • speci­fieke gebouwen: waar gevoe­lige elek­tro­nica wordt gebruikt, bijvoor­beeld in labo­ra­to­riums en banken

  • antennes: versto­ringen van de signaal­over­dracht

De hoofd­oor­zaken van over­span­ning:

  • blik­sem­in­slag (LEMP's)

  • elek­tro­sta­ti­sche ontla­ding (ESD's)

  • scha­kel­han­de­lingen (SEMP's)

van de

Bevei­li­gings­tech­no­logie uit één bron

Met het over­span­nings­be­vei­li­gings­as­sor­ti­ment van Hager kun je de hele installatie tegen over­span­ning bevei­ligen. 


Het aanbod bevat de gecom­bi­neerde over­span­nings­be­vei­li­gingen type 1, 2 en 3 voor alle hoofd­typen, en ook over­span­nings­be­vei­li­gings­ap­pa­ra­tuur voor de bescher­ming van multi­media- en commu­ni­ca­tie­ap­pa­ra­tuur.

Hager heeft het aantal vari­anten terug­ge­bracht en daarmee het aanbod over­zich­te­lijker gemaakt. Minder producten kunnen voor nog meer toepas­singen worden gebruikt.


Drie types, combi­na­ties en de toepas­singen

Type 1 Blik­sem­be­vei­li­ging

Wendt het ener­gie­ge­halte van de bliksem af en verlaagt de rest­span­ning tot < 1.500 V

Type 2 Over­span­nings­be­vei­li­ging

Verlaagt de reste­rende over­span­ning tot < 1.500 V

Type 3 Appa­raat­be­vei­li­ging

Verlaagt de reste­rende over­span­ning tot < 1.500 V, wat niet kritiek is voor eind­ap­pa­raten

Type 1 + 2

Gecom­bi­neerde over­span­nings­be­vei­li­ging (type 1 + type 2) is beschik­baar met ultra­mo­derne Spark Gap-tech­no­logie. Het primaire gebruik is in het voedings­ge­deelte van de elektrische installatie.

Type 2 na 1

Over­span­nings­be­vei­li­ging type 2 wordt na een type 1 of een geïn­stal­leerde gecom­bi­neerde over­span­nings­be­vei­li­ging geïn­stal­leerd. Dit wordt normaal gesproken uitge­voerd op verdeel­ni­veau, d.w.z. in onder­ver­de­lers van waaruit de uitein­de­lijke circuits worden gevoed.

Type 3

Type 3 over­span­nings­be­vei­li­ging wordt gebruikt voor eind­ap­pa­raat­be­vei­li­ging. Aange­zien deze in de nabij­heid van het te bevei­ligen apparaat of systeem wordt geplaatst, zijn er veel moge­lijk­heden: geïn­te­greerd in contact­dozen, voor DIN-railmon­tage en voor montage in schakel-/verdeel­dozen.


Daarom kies je onze OSB's:

Goederen en mensen­le­vens beschermen

Profi­teer van deze voor­delen:

- eenvoudig achteraf aan te brengen
- norm­con­form bereik
- over­zich­te­lijk aanbod
- eenvoudig om de juiste kiezen
- veilig en eenvoudig te instal­leren
- beproefde func­ties
- uitste­kende resul­taten


Goed om te weten:

Connected switch­gear

Norm­con­form

Elke Hager over­span­nings­be­vei­li­ging voldoet aan de toepas­se­lijke normen IEC 62305-3 en IEC 60364-5-53  en is in over­een­stem­ming met de blik­sem­be­vei­li­gings­ver­eisten van IEC 62305.

 

Retrofit

Deze over­span­nings­be­vei­li­gingen zijn volledig compa­tibel met voor­gaande types en kunnen eenvoudig en probleem­loos worden gecom­bi­neerd in bestaande projecten. 


Bekijk alle product­in­for­matie in de online catalogus

Alle product­in­for­matie, prijzen en bijbe­ho­rende docu­men­tatie vind je in de e-catalogus. 


Product­vraag over over­span­nings­be­vei­li­ging?

Van de vragen die onze experts het meest krijgen, hebben we de antwoorden alvast op een rij gezet. Van gebouw­au­to­ma­ti­se­ring tot rook­mel­ders en van Hagercad tot ener­gie­dis­tri­butie.