Ener­gie­mo­ni­to­ring door­dacht met het Agardio-concept

Energie-effi­ci­ëntie voorop

Speuren naar onnodig ener­gie­ver­bruik, gede­tail­leerd inzicht in de stroom- en span­nings­kwa­li­teit binnen jouw elektrische installatie of het bewaken van de perfor­mance van het gebouw. Het Agardio concept helpt je om op éénvou­dige wijze een oplossing te bouwen voor ener­gie­mo­ni­to­ring. Het concept past binnen heden­daagse certi­fi­ce­ringen zoals Breeam, NEN1010-8 en de EPBDIII.

projectoplossingen energiemanagement

Wat wil je inzich­te­lijk maken?

Verschil­lende soorten utili­teits­ge­bouwen van allerlei formaten en met verschil­lende gebruiks­func­ties vragen om een eigen ener­gie­mo­ni­to­rings­op­los­sing. Regel­ge­ving en certi­fi­ce­ring geven verder rich­ting aan moge­lijke oplossingen, zoals:

- De erkende maat­regel voor het hebben van een EBS

- De Breeam certi­fi­ce­ring (ENE2a)

- Het pakket van eisen voor Frisse scholen

- Perfor­mance bewa­king van BENG gebouwen

- De EPBDIII richt­lijn (met het GACS in 2026)

- De norm NEN1010 deel 8

 

Regel­ge­vingen en richt­lijnen gelden per gebruiks­functie van een gebouw of in het alge­meen. Door­gaans zijn ze aan elkaar verbonden en verwijzen ze naar elkaar.

 

Hoe de oplossing voor ener­gie­mo­ni­to­ring inge­richt moet worden, kan dan ook pas worden bepaald als duide­lijk is waar­voor deze nodig is, wat daarbij de vereisten zijn en wie er gebruik van gaat maken. Daar­door wil je de ene keer een klein­scha­lige oplossing, voor een volgend project moet de data van ener­gie­me­ters naar het gebouw­be­heer­sys­teem worden gebracht en misschien gaat het ook om meer­dere loca­ties in een netwerk of moet de meet­data gedeeld worden met een externe partij. Agardio biedt je die veel­zij­dig­heid.


Gewoonweg meer zien


Van trends in het ener­gie­ver­bruik tot aan de kleinste details in de ener­gie­huis­hou­ding: jij hebt alle kennis in huis om je klanten te voorzien van de best passende oplossing en kunt deze oplossing inte­greren in ener­gie­dis­tri­bu­tie­sys­temen en netwerken. Onze oplossing geeft je meer­dere moge­lijk­heden om aan te sluiten bij die verschei­den­heid in projecten. Het agardio-concept met de agardio.manager als intel­li­gente bouw­steen kan zowel als stand-alone oplossing ingezet worden of in een gebou­wen­be­heer­net­werk worden geïn­te­greerd.

 


Agardio.manager
helpt je bij:

  • Verho­ging van de energie-effi­ci­ëntie

  • Verla­ging van de bedrijfs­kosten

  • Het invullen van certi­fi­ce­ringen, wet- en regel­ge­ving en norme­ringen

  • In combi­natie met de MID-gecer­ti­feerde metingen bij factu­ra­tie­doel­einden

  • Vroege detectie van fout­bronnen

  • Verbe­te­ring van de netwerk­kwa­li­teit

  • Veilig opslaan van eigen data en delen wanneer dit gewenst is

Slimme eigen­schappen:

  • Compleet ener­gie­mo­ni­to­ring­con­cept met heldere visualisatie

  • Verschil­lende oplos­sings­ni­veaus, stand-alone en binnen een netwerk

  • Commu­ni­catie via Modbus RTU, Modbus TCP/IP en BACnet IP

  • Inlezen van puls­con­tacten

  • Modbus RTU-appa­raten aansluiten middels RJ45

  • Aansluiten van een tempe­ra­tuur­sensor

  • Snel te confi­gu­reren vanuit een bibli­o­theek van meet­sen­soren en appa­raten

  • Ruimtes indelen, namen toekennen en ener­gie­me­ters koppelen

  • Ook compa­tibel met meet­ap­pa­ra­tuur van derden

  • Alarm­functie bij over­schrij­ding van grens­waarden

  • Onder­houds­vrije werking en eenvoudig achteraf aan te passen


Het agardio-ener­gie­mo­ni­to­rings­sys­teem
in één oogop­slag

Tot 31 meet­ap­pa­raten kunnen via Modbus RTU op de agardio.manager worden aange­sloten; naast Hager-componenten ook meet­ap­pa­raten van andere fabri­kanten. Daar­naast kan een veel­voud ener­gie­me­ters via Modubus TCP/IP worden gekop­peld.
Ook beschikt de agardio.manager over een aantal analoge en digi­tale in- en uitgangen, waarmee bijvoor­beeld een puls­uit­gang inge­lezen kan worden of een alarm kan worden getrig­gerd en kan er een pt100 tempe­ra­tuur­sensor worden aange­sloten. Boven­dien kunnen alle meet­ge­ge­vens eenvoudig via BACnet worden verzonden. Dit breidt de gebruiks­mo­ge­lijk­heden uit, en is vooral ook makkelijk binnen bestaande gebouwen waar al met BACnet gewerkt wordt en de meet­data naar het GBS moet worden gebracht. Denk ook aan de situ­atie waar de meet­data als stuur­in­for­matie moet worden samen­ge­bracht met andere data voor speci­fieke visu­a­li­sa­ties.



Aantrek­ke­lijke visualisatie

Agardio.manager verza­melt niet alleen alle verbruiks­ge­ge­vens, maar geeft ze ook op een duide­lijke en gemak­ke­lijk te begrijpen manier weer. Naast het actuele ener­gie­ver­bruik komen gebrui­kers alles te weten over de ener­gie­ver­de­ling in het gebouw, de netwerk­kwa­li­teit, harmo­ni­schen, verbruik­spieken en nog veel meer. Alle waarden kunnen ook worden geëx­por­teerd in CSV-formaat en verder worden verwerkt in bijvoor­beeld Excel of worden opge­slagen op een FTP-server en worden verzonden.

Alarm­mel­dingen, zoals grens­waar­de­over­schrij­dingen of storings-/fout­mel­dingen kunnen met de e-mail­no­ti­fi­ca­tie­functie op elk moment worden door­ge­stuurd.


Energie inzich­te­lijk met Agardio

Ener­gie­ver­bruik en trendont­wik­ke­ling

In de cate­gorie "Over­zicht" is in één oogop­slag de verde­ling van het ener­gie­ver­de­ling te zien:

  • naar toepas­sing: bijv. motoren, elektrische appa­raten, warm water, HVAC (verwar­ming, venti­latie, aircon­di­ti­o­ning) enz.

  • per zone: bijv. hoofd­voe­ding, kelder, begane grond, boven­ver­die­ping, dak met PV-gebruik etc.

  • weer­geven als taart- of staaf­di­a­gram

Span­nings­kwa­li­teit

De span­nings­kwa­li­teit kan als over­zicht of in een tabel met alle meet­waarden worden opge­vraagd. Zowel actuele waarden als trends op langere termijn kunnen worden vast­ge­legd en worden verge­leken.

Gede­tail­leerde gege­vens­re­gi­stratie

Elke meet­waarde kan afzon­der­lijk worden gere­gi­streerd of met andere waarden worden verge­leken. Het programma maakt onder­scheid tussen locatie, zones, appli­ca­ties en distri­bu­tie­sys­temen. Je kunt kiezen tussen real­time of trend/geschie­denis, bijv. maan­de­lijkse curven of dage­lijkse pieken. Alle meet­waarden en harmo­ni­schen kunnen worden weer­ge­geven als curve- of staaf­di­a­grammen.

Leg speciale events vast

Uitzon­de­ringen beves­tigen de regel: dage­lijkse pieken, grens­waar­de­over­schrij­dingen of storings-/fout­mel­dingen worden speci­fiek gere­gi­streerd en onder "Gebeur­te­nissen" vermeld. Alarmen worden door­ge­stuurd via het poten­ti­aal­vrije contact of per e-mail zodat er direct maat­re­gelen kunnen worden genomen.

Bepa­ling van de effi­ci­ën­tie­klasse

In het menu­punt "EIEC" kan de clas­si­fi­catie van het gebouw volgens effi­ci­ën­tie­klassen (EIEC 0-4) worden opge­slagen en gevi­su­a­li­seerd - in verge­lij­kende spin­nen­web­di­a­grammen of in tabel­vorm, verge­lijk­baar met NEN1010 deel 8. In relatie tot de doel­stel­ling kunnen speci­fiek minder effi­ci­ënte verbrui­kers/zones worden geïden­ti­fi­ceerd. De "Required Opti­mi­za­tion Analysis" laat in platte tekst zien wat er op welk deel­ge­bied moet gebeuren om de energie-effi­ci­ëntie te verbe­teren.
van de

Gemak­ke­lijk confi­gu­reren
via een browser

De confi­gu­ratie van het agardio-systeem is heel eenvoudig. Je werkt met je laptop of tablet direct in de webbrowser - zonder extra software en Modbus-mapping­ta­bellen. Onze program­meer­hulp neemt je stap voor stap mee naar je doel.

Project maken

Aan het begin vul je de gewenste gege­vens over de locatie of het gebouw in.

Selec­teer zones en toepas­singen

Nu bepaal je de logi­sche opbouw: gebouw, verdie­ping, ruimtes en toepas­singen. Alle toepas­singen kunnen handig worden gegroe­peerd om later gemak­ke­lijker te beheren.

Indelen verdeel­sys­temen

Maak vervol­gens de verschil­lende verde­lingen aan - hoofd­ver­de­ling, onder­ver­de­ling per verdie­ping of ruimte - en wijs ze toe aan een zone.

Meters toevoegen

Selec­teer de meet­in­stru­menten die geschikt zijn voor de agardio.manager uit de opge­slagen product­ca­ta­logus. Je inte­greert elk toege­voegd apparaat via zone­be­heer in de gebouw­struc­tuur en wijst het toe aan de gewenste appli­catie.

Adres­se­ring uitvoeren

Ten slotte hoef je alleen nog maar het Modbus-adres in de server in te voeren en op te slaan in het meet­ap­pa­raat en je kunt beginnen.

van de

Agardio.manager leren instal­leren en programmeren.

Eenvoudig en snel met ons online trai­nings­plat­form

Klik op de knop om jouw Agardio-training te starten.