Blog: Een railkokerproject met Hager van A tot Z
Steeds vaker gekozen voor railkokersystemen in utiliteitsgebouwen
En dat is niet zo gek. Voor je energiedistributie ga je voor een flexibel, kostenefficiënt, ruimtebesparend en natuurlijk ook veilig systeem. Een goed railkokersysteem voldoet aan al deze eisen en is dus vaak een slimme keuze. We hebben ruime ervaring in railkokerprojecten. In dit blog vertel ik je hoe zo’n project er bij ons van A tot Z uitziet en hoe we zekerheid bieden.
"Als je een goede start maakt met duidelijke afspraken heb je daar het hele project plezier van."
Zo verzekeren we
een goed eindresultaat
Eerst even kort terug naar de basis. Een railkokersysteem, wat is dat ook alweer? Heel kort gezegd: een railkokersysteem transporteert energie eenvoudig van de transformator naar de hoofdverdeler en verdeelt de energie naar de onderverdelers. Een railkokersysteem heeft verschillende voordelen ten opzichte van kabels. Daar wil ik eerst even kort bij stilstaan.
Voordelen van een railkokersysteem
Een belangrijk voordeel is de compacte constructie van railkokersystemen. Op het moment dat je in een gebouw veel energie moet transporteren, kun je kiezen tussen of heel veel kabels of een stukje railkoker. Met een railkoker kun je binnen dezelfde ruimte veel meer energie transporteren dan met kabels. Dat is natuurlijk erg interessant. Techniek is nodig in gebouwen, maar de technische schachten waar deze techniek doorheen loopt, levert de eigenaar van het pand simpel gezegd geen geld op. Dat kan hij niet gebruiken of verhuren. Dat maakt de compacte energiedistributie met railkokers natuurlijk erg interessant. Als je dan ook nog bedenkt dat de initiële aanleg van een railkokersysteem kostenefficiënter is en het systeem onderhoudsvrij, dan heb je het over een win-winsituatie.
Bovendien is de aanleg van een railkoker eenvoudiger dan van kabels. Het zijn kleinere stukken die je makkelijk aan elkaar zet. Daarnaast is een railkoker flexibeler, want je hoeft geen rekening te houden met de buigradius van de kabels. Ook een groot voordeel is de uitbreidbaarheid. Een kabel van 60 meter gaat nooit meer langer worden. Terwijl als je een railkoker hebt dan kun je daar op verder bouwen. Een kabel kun je kortom niet zomaar langer maken, een railkoker wel. Tot slot heeft een railkoker een grotere kortsluitvastheid. Hierdoor ligt de kortsluitstroom die op kan treden hoog. Dat maakt het een veilig en effectief systeem. Er zal door kortsluiting geen mechanische schade of brand ontstaan in de railkoker. Nadat de bron van de kortsluiting is opgelost, kan het hele systeem weer eenvoudig in werking treden.
Advies- en ontwerpfase: meedenken van breed naar gedetailleerd
Oké, hoe ziet een railkokerproject via Hager er dan precies uit voor onze klanten? Op het moment dat je de opdracht bij ons neerlegt, begint het ontzorgen eigenlijk al. Wij denken na over transporten, materialen, planning, montageploegen, noem maar op. Railkokerprojecten beginnen met een stuk advisering. We kijken bijvoorbeeld wat voor materiaal nodig is en wat het spanningsverlies over de railkoker is. Wij kunnen daar de nodige berekeningen voor maken. Daarna kijken we samen met de ontwerper van het gebouw hoe de railkoker in het gebouw komt. Voor deze ontwerpfase stellen we een traject vast. Eerst trekken we een lijn hoe de railkoker er ongeveer uit komt te zien. Daarna gaan we gedetailleerder kijken welke materialen we daarvoor moeten bestellen en hoeveel ruimte je precies nodig hebt in de schacht. Daarin nemen we ook een stuk lucht mee, want je wilt het deurtje van een aftakkast wel open kunnen doen.
Samen in 3D
We werken tijdens dit hele proces in 3D, in een bouwinformatiemodel. Via dit BIM-model controleren we continu of we tegen andere installaties aanlopen in de schacht. Deze ‘aanlopers’ zijn bijvoorbeeld wanneer een waterleiding en de railkoker op dezelfde plek komen te zitten. De andere disciplines die aan het pand werken, zoals de ontwerper en de installateur kijken hier ook in mee vanuit hun eigen vakgebied. Vanuit Hager leveren wij de expertise wat betreft de railkoker maar we zorgen er gezamenlijk voor dat je de techniek er netjes in krijgt. Dat is echt een hele goede samenwerking waarbij Hager altijd denkt in oplossingen: als dit niet kan, wat dan wel?
"Via het bouwinformatiemodel controleren we continu of we tegen andere installaties aanlopen in de schacht."
Uitvoering en montage: vinger aan de pols
Na de ontwerpfase is het tijd voor de uitvoering en montage. Eerst bestellen we de benodigde materialen aan de hand van het ontwerp. Om te zorgen dat dit goed gaat in de planning stemmen we het af met de installateur. We maken een planning voor de tijd, de materialen en het transport. Daarna beginnen we met een startgesprek en managen we de verwachtingen. Als je een goede start maakt met duidelijke afspraken heb je daar het hele project plezier van. We houden continu de dialoog met de installateur op gang. We verzorgen bovendien de afstemming tussen de installateur en een van onze vaste montagepartners. Als mensen mij vragen wat mijn rol is tijdens een railkokerproject, zeg ik eigenlijk altijd hetzelfde: zorgen dat alles vlekkeloos verloopt en er geen gedoe is. Eerlijk communiceren met alle partijen en een vinger aan de pols houden, dat is belangrijk.
Passtukken voor een perfect eindresultaat
Om een perfect eindresultaat te verzorgen inventariseren we mogelijke risico’s van tevoren. Daarom werken we bijvoorbeeld met passtukken. Op de bouw is een kleine afwijking in de afmeting geen uitzondering. Daar houden wij dus rekening mee in ons ontwerp én de planning. Een stuk risicobeheersing noemen we dat. Het laatste stuk produceren we op het laatste moment en monteren dit nadat alle andere elementen al gemonteerd zijn. Op die manier kunnen we flexibel met de installatie omgaan en kunnen we onvoorziene zaken opvangen.
Het is mensenwerk
Ik heb inmiddels veel ervaring als het gaat om railkokerprojecten. Elk project heeft zo zijn eigen uitdagingen. Zo zal ik het monteren van een railkoker op 23 meter hoogte niet zo snel meer vergeten. Maar hoe relatief eenvoudig of uitdagend dan ook, we krijgen het altijd voor elkaar gebokst.
Een railkokerproject is altijd mensenwerk. Onze taak bij Hager is ontzorgen tijdens projecten. Dat gaat alle kanten op en zit soms in de details. Als ik bijvoorbeeld zie dat iemand steeds zijn leesbril op moet zetten om de tekening te lezen, zeg ik: “Zal ik hem de volgende keer groter printen?”. Ook vraag ik naar het weekend van de mannen. Dat zijn kleine dingen die het makkelijker of prettiger maken. Dat komt het project altijd ten goede. Hager staat positief in ieder project en zorgt er altijd voor dat er een oplossing en ondersteuning komt. We hebben een hele open houding met elkaar: we moeten het samen doen en gaan het samen doen. “Nee” is geen antwoord en dat vind ik een hele mooie instelling.
Zo pakken we een railkokerproject aan
Van goed advies tot en met een gedegen uitvoering: wij zorgen voor de complete elektrische infrastructuur. Van de schakel- en verdeelinrichting brengt het railkokersysteem je energievoorziening door het hele gebouw.
01:50
Benieuwd naar de Hager Power Station?
Over
Martwin de Man