Blog: Gebouwautomatisering in utiliteitsbouw
De heilige graal voor energiebesparing en hospitality
Aan integrale gebouwautomatisering in utiliteitsgebouwen zitten enorm veel voordelen. Van energiebesparing tot extra comfort. Martwin de Man zet ze in dit blog op een rij.
"Wie zijn bedrijfsprocessen ondersteunt met integrale gebouwautomatisering, neemt ecologische verantwoordelijkheid, bespaart kosten, vergroot de bedrijfsveiligheid én garandeert optimaal comfort voor gebruikers."
De voordelen van gebouwautomatisering
voor utiliteitsbouw
Zet in op lager energieverbruik en hoog comfort
Domoticaproducten voor huishoudens zijn enorm populair. Komt Ikea met een nieuwe gadget, dan is het vaak binnen een dag uitverkocht. Daarom is het opmerkelijk dat slimme toepassingen in de utiliteitsbouw een stuk minder populair zijn. Onterecht, vind ik. Zelfs bij kleinere kantoorgebouwen levert een automatiseringssysteem al behoorlijk wat voordelen op. Zeker in je portemonnee.
Met gebouwautomatisering kun je het gebruik van energie tot wel vijftig procent reduceren. Een must in de energietransitie. Toch loop ik vaak tegen vooroordelen over domotica aan. Te duur, te ingewikkeld, fragiel. Installateurs, adviseurs en gebouweigenaren blijven daarom vasthouden aan: draadje, lampje, schakelaartje, klaar.
Het klimaatakkoord als stok achter de deur
Het Nederlandse klimaatakkoord schrijft voor dat in 2050 alle utiliteitsgebouwen CO2-arm zijn. Het lijkt nog ver weg, maar uiteindelijk ontkom je niet aan gebouwautomatisering. Je kunt op veel manieren je gebouw energiezuiniger maken, maar op een bepaald punt kun je alleen nog met een intelligent besturingssysteem minderen.
Je bespaart kosten, vergroot de veiligheid binnen je gebouw en van je systemen en voegt extra comfort toe voor je medewerkers en bezoekers. Er kleven enorm veel voordelen aan gebouwautomatisering. Wie zijn bedrijfsprocessen ondersteunt met integrale gebouwautomatisering, neemt niet alleen zijn ecologische verantwoordelijkheid, maar bespaart ook kosten, vergroot de bedrijfsveiligheid en garandeert optimaal comfort voor de gebruikers.
Laat een expert aanschuiven voor de puntjes op de i
Wil je nog meer voordeel halen uit je gebouwautomatisering? Kies voor een slimme integratie van systemen. Zo kun je zorgen dat je zonnewering sluit als de temperatuur te hoog wordt en de airco pas bijschakelt vanaf een bepaald punt. Zo voorkom je onnodig energieverbruik. Wil je echt optimaal resultaat behalen? Ga er dan eens goed voor zitten met een expert. Die zorgen dat je gebouwautomatisering zorgt dat je gebouw zich aanpast aan de wensen van het moment. En als dat vakkundig gebeurt, merkt niemand daar iets van.
De superkracht van gebouwautomatisering
Geïntegreerde gebouwautomatisering levert je absoluut een enorm rendement op gedurende de looptijd van een pand. Maar, het vraagt wél om een flinke investering. Gelukkig hoef je niet direct alles te automatiseren. Aan een basisinstallatie die hard- en softwarematig goed in elkaar steekt, kun je verspreid over de tijd voor een schappelijke prijs extra functies toevoegen. Dat is de superkracht van automatiseringssystemen.
En, het idee dat gebouwautomatisering enorm ingewikkeld is? Dat vooroordeel kan ook de prullenbak in. Tegenwoordig is domotica zo goed als dummyproof. De techniek is gebruiksvriendelijk, intuïtief en voorzien van duidelijke instructies. Tijd dus om die expert aan tafel uit te nodigen.
Dit blog verscheen eerder op domotica.nl - het platform voor professionals met interesse in automatisering
Meer weten over onze automatiseringsoplossingen?
Over
Martwin de Man