R.1 Ramka 1-krotna, skóra/czarny 10112364
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Gniazdo 41 dostępne produkty -
Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego 52 dostępne produkty -
Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej 33 dostępne produkty -
Mechanizm dla technologii komunikacyjnej 21 dostępne produkty -
Przycisk 25 dostępne produkty -
Czujnik ruchu - element podstawowy 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
- Gniazdo
- Element centralny/klawisz do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Płytka czołowa dla technologii komunikacyjnej
- Mechanizm dla technologii komunikacyjnej
- Przycisk
- Czujnik ruchu - element podstawowy
- Gniazdo telekomunikacyjne (skrętka)
- Sygnalizator świetlny do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Łącznik/przycisk żaluzjowy
- Czujnik ruchu (sam czujnik)
- Zegar sterujący do systemu magistralnego
- Gniazda
- Płytka nośna
- Termostat pokojowy
- Klawisz sensora do systemu magistralnego
- Przełącznik elektroniczny
- Łącznik instalacyjny
- Ściemniacz
- Element inteligentnego sterowania
- Sterownik systemu sterowania oświetlenia
- Zaślepka
- Płytka czołowa płytki do wkładki sygnalizacyjnej
- Sterownik żaluzjowy
- Przełącznik trzypozycyjny
- Programator czasowy do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Zasilacz z gniazdem USB
- Port magistrarny systemu magistralnego
- Termostat czasowy pokojowy
- Sensor dotykowy do systemu magistralnego
- Akcesoria/części do osprzętu elektroinstalacyjnego
- Łącznik llawiszowy
- Łącznik na klucz
- Łącznik pociągany
- Klawisz
-
6765092007R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, pomarańczowy, połysk
-
WDS5600one.platform Mechanizm gniazda bez uziemienia
-
41102089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z d. kontr. LED biały
-
47442045R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
-
47442089R.classic Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
-
47512045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą cz
-
47512089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO z pokrywą biały
-
6765102045R.1/R.3 Gniazdo z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, czarny
-
6765102089R.1/R.3 Gniazdo z uz. z podświetleniem orientacyjnym LED, biały
-
6765092003R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, zielony, połysk
-
6765092022R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czerwony, połysk
-
47552089R.classic Gniazdo SCHUKO biały
-
6765092045R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, czarny, połysk
-
6765092089R.1/R.3 Gniazdo z uziemieniem i diodą kontrolną LED, biały, połysk
-
47232045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
-
47232089R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO biały
-
47432045R.1/R.3 Gniazdo SCHUKO cz
-
41452045R.classic Gniazdo SCHUKO czarny
-
41452089R.classic Gniazdo SCHUKO biały
-
47452089R.classic Gniazdo SCHUKO samozaciski biały
-
11372089R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego biały
-
3965792045R.classic Płytka czołowa do gniazda z uziemieniem, czarny, połysk
-
16202059R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "klucz" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
16202079R.1/R.3 Klawisz nadr. symb. "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
16232045R.1/R.3 Klawisze do łącznika dwuklawiszowego cz
-
16232089R.1/R.3 Klawisze do łącznika dwuklawiszowego biały
-
16242045R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką nadr. "0" czarny
-
16242089R.1/R.3 Klawisz z przezroczystą soczewką nadr. "0" biały
-
16212035R.1/R.3 Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
16212079R.1/R.3 Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
11372045R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do ściemniacza obrotowego cz
-
16272089R.1/R.3 Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały
-
11462045R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego cz
-
11462089R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika cięgłowego biały
-
1084204500R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys
-
1084208900R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk
-
1096204500R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz z pozycją "0" czarny połysk
-
1096208900R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk
-
11372035R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów cz
-
11372079R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów biały
-
11812089R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., biały
-
WLF4400WGR.x Płytka czołowa do przyłączy kablowych, biały połysk
-
WLF1007BGR.x Płytka czołowa do gniazda przyłączeniowego UAE 1-kr czarny
-
6810332089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
10192045R.x El centr do przył kablowych czarny
-
10192089R.x El centr do przył kablowych biały
-
12032045R.X Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. cz
-
12032089R.X Płytka czołowa do gniazda antenowego 2- i 3-wyj. biały
-
11962045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego cz
-
11962089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda głośnikowego biały
-
11812045R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny
-
10382089R.x Płytka czołowa do gniazda głośn. i gniazda ład. USB, biały, połysk
-
11702045R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. cz
-
11702089R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis. biały
-
14072045R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. cz
-
14072089R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 1-kr komp./tel. biały
-
14092045R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel. cz
-
14092089R.X Płytka czołowa do gniazda przyłącz. UAE 2-kr komp./tel. biały
-
14842045R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. cz
-
14842089R.1/R.3 Płytka czołowa do gniazda antenowego 4-wyj. biały
-
3315432045R.1/R.3 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny
-
WLF4380WGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
WLF4380BGR.x Gniazdo HDMI z przyłączem 90° czarny
-
WLF4379WGR.x Gniazdo HDMI biały
-
WLF4379BGR.x Gniazdo HDMI czarny
-
WDF4800PW2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
WDF4800PW1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
WDF4800AT2one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
WDF4800AT1one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
WDF48001one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
3315412089R.1/R.3 Gniazdo VGA zaciski śrubowe biały
-
3315392089R.1/R.3/R.8 Gniazdo USB/3.5 mm audio biały
-
3315432089R.1/R.3 Gniazdo HDMI z przyłączem 90° biały
-
3315422045R.1/R.3 Gniazdo HDMI czarny
-
3315422089R.1/R.3 Gniazdo HDMI biały
-
457305one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, antracyt
-
457309one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 2-kr, biały
-
457205one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, antracyt
-
457209one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego stereofonicznego 1-kr, biały
-
450502one.platform Mechanizm gniazda głośnikowego High End
-
16402089R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, biały
-
WDE505101Łącznik przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A, 2 styki zgłoszeniowe
-
WDE503808one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy 2 x zestyk zmienny z oddz. zac. wej.
-
WDE5036one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zmienny
-
WDE503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
WDE503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
WDE503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
WDE385620one.platform Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
53503503one.platform Łącznik 2-klaw. przyciskowy, 2 zestyki zwierne oddz. zac. wej.
-
535035one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyciskowy, 2 zestyki zwierne
-
53503404one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne
-
535031one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
5056mechanizmy Łącznik klawiszowy przyciskowy do nasadki na kartę hotelową 10A
-
503203one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
395619mechanizmy Łącznik cięgłowy zwierny
-
385620mechanizmy Łącznik zwierny na klucz i wkładkę patentową
-
503501one.platform Łącznik 2-klawiszowy przyc., 1 zestyk zwierny, 1 zestyk rozwierny
-
16402045R.1/R.3 Łącznik przekaźnikowy na kartę hotelową, czarny
-
503101one.platform Łącznik 1-klawiszowy przyciskowy, zestyk zwierny
-
4587one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455401one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
4586one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
455501one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane,
-
4538mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8-biegunowe, kremowy
-
458802mechanizmy Gniazdo przyłączeniowe UAE 8(6)/TAE 6 F+N, kremowy
-
WDF41076one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 1-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410766one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 1-kr (RJ45), ekranowane, kat.6, klasa E
-
WDF410862one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ45), ekran., kat.6a iso
-
WDF410866one.platform Mechanizm gniazda komp. UAE 2-kr (RJ45), ekranowane, kat.6a, klasa
-
534538one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534539one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
534576one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4107W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 1-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
WDF41087one.platform Mechanizm gniazda komputerowego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 5e
-
WDF4108W1one.platform Mechanizm gniazda telefonicznego UAE 2-kr (RJ11, RJ12, RJ45) kat. 3
-
29522089R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, biały połysk
-
29522045R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie czerwone/zielone, czarny połysk
-
29532089R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, biały połysk
-
29532045R.x Sygnalizator świetlny LED podświetlenie białe, czarny połysk
-
29512089R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB biały połysk
-
29512045R.x Sygnalizator świetlny LED, podświetlenie RGB czarny połysk
-
510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE5101one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDE510110one.platform Łącznik i sygnalizator świetlny E10, zestyk zwierny
-
WDF6655one.platform Sygnalizator świetlny E14
-
383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
383210mechanizmy Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny
-
382120IP44 Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej, p/t
-
382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
53503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
53303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE382120one.platform Łącznik klawiszowy do montażu w ścianach pustych
-
WDE382210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej 2-bieg., mechanizm
-
WDE383110one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 1-bieg.
-
WDE383120one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkł. pat. zwierny 1-b, przył N, IP44
-
WDE383210one.platform Łącznik żaluzjowy na klucz do wkładki patentowej zwierny 2-bieg.
-
WDE384103one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 1-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDE384203one.platform Łącznik żaluzjowy obrotowy, 2-biegunowy, zaciski śrubowe
-
WDEM303520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy, 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM503520one.platform Łącznik żaluzjowy 2-klawiszowy przyciskowy, 1-bieg., mech. samozac.
-
85341139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m biały
-
85341131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 1, 1 m cz
-
85342139R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m biały
-
85342131R.X/1930/Glas Nasadka czujnika ruchu 2, 2 m cz
-
85342239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m biały
-
85342231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 2, 2 m cz
-
85341239R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m biały
-
85341231R.X/1930/Glas Nasadka IR czujnika ruchu komfort 1, 1 m cz
-
459410one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
WDF4589one.platform Mechanizm gniazda RTV 2xSAT końcowego 4-wyj., zaciski śrubowe
-
53455011one.platform Mech. gn. RTV końcowego
-
53455111one.platform Mechanizm gnaizda szerokopasmowego 2F RTV (UPC, Vectra)
-
53455121one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (Vectra)
-
53455131one.platform Mech. gn. multimedialnego 3F DATA (UPC)
-
53455311one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
53455321one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
53455331one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
WDF459310one.platform Mech. gn. RTV-SAT końcowego
-
WDF459311one.platform Mech. gn. RTV-SAT przelotowego
-
WDF459315one.platform Mech. gn. RTV 2xSAT końcowego
-
WDF459316R.classic/1930/Glas Gniazdo RTV 2xSAT końcowe, mechanizm
-
454202one.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4717Sone.platform Płytka nośna podwójna z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4714Gone.platform Płytka nośna podwójna z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4712Wone.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4711Rone.platform Płytka nośna podwójna z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4617Sone.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4614Gone.platform Płytka nośna pojedyncza z zielonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4612Wone.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4611Rone.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
WDF4411one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
WDF4400one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
454001one.platform Płytka nośna pojedyncza z czerwonym elementem mocującym, mechanizm
-
454201one.platform Płytka nośna pojedyncza z czarnym elementem mocującym, mechanizm
-
4468one.platform Przyłącze kablowe ze zwiększonym miejscem, mechanizm
-
4470one.platform Przyłącze kablowe, mechanizm, bez zacisków przyłączeniowych
-
454107one.platform Płytka nośna podwójna z brązowym elementem mocującym, mechanizm
-
454109one.platform Płytka nośna podwójna z pomarańczowym elementem mocującym mechanizm
-
454104mechanizmy Płytka nośna z zielonym elementem mocującym 2-krotna
-
454105one.platform Płytka nośna podwójna z białym elementem mocującym, mechanizm
-
454002one.platform Płytka nośna pojedyncza z białym elementem mocującym, mechanizm
-
20262045R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
-
20262089R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. biały
-
20302045R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą cz
-
20302089R.1/R.3 Reg. temp. pom. st. zw., el. centr., łącznikiem i diodą biały
-
20342089R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED biały
-
20342045R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz
-
85648139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr biały
-
85648131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 4-kr, czarny
-
85145139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr biały
-
85145131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 1-kr, czarny
-
85146139R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr biały
-
85146131R.X/1930/Glas KNX RF quicklink Przycisk 2-kr, czarny
-
3966one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski
-
382610one.platform Łącznik na klucz do wkładki patentowej, uniwersalny (schodowy)
-
533023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
533037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
533032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
53303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
53303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2biegunowy
-
533035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
533031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
533036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
53303303one.platform Łącznik 1-klawiszowy 3-biegunowy
-
2873one.platform Ściemniacz obrotowy obc. R/L 20-500 W; obsługa lamp LED 3-100 W
-
2973one.platform Ściemniacz obrotowy uniwersalny obc. R/L/C 20-210 W, LED 3-60 W
-
296110one.platform Ściemniacz obrotowy komfort obciążenie R/L/C 20-420 W, LED 3-100 W
-
296210one.platform Rozszerzenie ściemniacza obrotowego komfort
-
2909one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W, LED 3-40 W
-
85421200Uniwersalny przycisk ze ściemniaczem, komfort, pojed. (R, L, C, LED)
-
85422100one.platform Uniwersalny ściemniacz przyciskowy 2-kr, mechanizm
-
11242089R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
11242045R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz
-
11982089R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 biały
-
11982045R.1/R.3 Płytka czołowa do sygn. świetlnego E14 cz
-
WLF1054BGR.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz
-
WLF1054WGR.x Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
-
85741139R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., biały
-
85241139R.X/1930/Glas Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych, biały
-
85241131R.1/R.3 Przycisk żaluzjowy komfort do sterowników żaluzjowych cz
-
85221100one.platform Sterownik żaluzjowy komfort, mechanizm
-
85741131R.X/1930/Glas Żaluzjowy łącz. czas. z wyśw. ster. żaluzj., czarny
-
386103one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
-
386113one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
-
WDE386103one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny z pozycją zerową 0-1-2-3
-
WDE386113one.platform Łącznik obrotowy 3-pozycyjny bez pozycji zerowej 2-1-3
-
260209one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, biały, mat
-
260205one.platform Mechanizm gniazda USB ładowania 3.0 A 230 V, antracyt, mat
-
260415Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, antracyt,
-
260419Mechanizm gniazda USB A+C ładowania do serii obrotowych, 3.0 A 230 V, biały, mat
-
270415one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C /20W PD, antracyt mat
-
270419one.platform Mechanizm gniazda ładowania USB C+C 20W PD, biały mat
-
WDE3032one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDE303212one.platform Łącznik 1-klawiszowy 2-biegunowy, mechanizm, samozaciski 16A
-
WDE303601Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE303808one.platform Łącznik 2-klawiszowy 2-kr uniwersalny (schodowy), mech., zac. śrub.
-
WDE303501Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE633023one.platform Łącznik 3-klawiszowy 3-krotny, mechanizm, zaciski śrubowe
-
WDE303701Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm do serii R.classic, 10A
-
WDE3031one.platform Łącznik 1-klawiszowy 1-biegunowy, mechanizm, samozaciski
-
WDEM3035one.platform Łącznik 2-klawiszowy seryjny (świecznikowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3036one.platform Łącznik 1-klawiszowy uniwersalny (schodowy), mechanizm, samozaciski
-
WDEM3037one.platform Łącznik 1-klawiszowy krzyżowy, mechanizm, samozaciski
-
WLW1000BGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, czarny, połysk
-
WLW1000WGR.x Klawisz do łącznika 1-klawiszowego, biały, połysk
-
WLW1014BGR.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1014WGR.x Klawisz z nadrukiem "0" do łącz. klaw. 1-kr biały
-
WLW1331BGR.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1331WGR.x Klawisz z przezroczystą soczewką do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
WLW1332BGR.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, czarny
-
WLW1332WGR.x Klawisz z soczewką nadr. symbolu "światło" do łącz. klaw. 1-kr, biały
-
WLW2001BGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., czarny, połysk
-
WLW2001WGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałka" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
-
WLW2002BGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., czarn, połysk
-
WLW2002WGR.x Klawisze z nadr. symbolu "strzałki" do łącznika 2-klaw., biały, połysk
-
WLW2010BGR.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego cz
-
WLW2010WGR.x Klawisze do łącznika dwuklawiszowego biały
-
WLW2300BGR.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, czarny
-
WLW2300WGR.x Klawisze z przezroczystą soczewką do łącznika dwuklawiszowego, biały
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorSkóra brązowa
-
Kod RAL8017
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałSkóra
-
ObróbkaTłoczony
-
Wysokość81,20 mm
-
Szerokość81,20 mm
-
Głębokość9,90 mm
-
Posiada pole opisoweNie
-
Pozycja montażu/połączeniaPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK05
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 10112364
R.1 Ramka 1-krotna, skóra/czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB