R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz 20262045
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyObrotowy
-
Prąd znamionowy In5 A
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
Napięcie znamionowe230-230 V
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość51 mm
-
Z wyświetlaczemNie
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie0,50 K
-
Typ termostatuTermostat pokojowy
-
Typ czujnikaBimetal
-
Z ogrzewaniemTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Rodzaj styku1x zmienny
-
Typ sterowania HVACOgrzewanie, Chłodzenie
-
Klasa efektywności energetycznejI (1%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 20262045
R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
PDF -
Instrukcja montażu
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2012-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2012-10-25
PDF2,65 MB
Manual for 202620xx-203020xx - Thermostat, with centre plate, change-over contact/NC contact (DE-EN, 2020-11)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2021-02-25
PDF1,37 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13
PDF265,46 kB
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13
PDF263,72 kB