R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk WLN5046WG
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 2 dostępne produkty -
Elementy centralne do osprzętu elektroinstalacyjnego 1 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 170 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość46 mm
-
Napięcie zasilania230 V AC
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
-
KolorBiały
-
Zużycie energii w trybie czuwania1,20 W
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WLN5046WG
R.classic/1930/Glas Reg. temp. sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk
PDF -
Instrukcja obsługi
6LE090706A_WLN5046xx_Temperaturregler mit Display, Schließer_booklet_de_2026-01
Installation- + instructruction manual
PDF1,35 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
EU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB