The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Osprzęt elek­tro­in­stalacyjny Berker oraz Hager - design
    • Berker R.1
    • Berker R.1 - Regulacja temperatury
    • 20342045
    EAN
    4011334377313
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    BER
    • Berker R.1 - Regulacja temperatury
    • Berker R.3 - Regulacja temperatury
    • Berker R.8 - Regulacja temperatury
    • Zobacz więcej

    R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz 20342045

    Cena
    1 232,00  zł
    / szt. *
    1 232,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz

    20342045

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Archi­tek­tura
    • Element sterujący/ob­sługowy
      Obro­towy
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    • Maksy­malny prąd łącze­niowy
      16 A
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe
      230 - 230 V
    Zasilanie
    • Napięcie zasilania
      230 V AC
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Ustawienia
    • Nastawa temperatury komfor­towej
      10 - 50 °C
    Materiały
    • Kolor
      Czarny
    • Kod RAL
      Podobne do RAL 9005
    • Powierzchnia
      Połysk
    • Materiał
      Metal, Tworzywo sztuczne
    • Wykoń­czenie
      Barwiony
    Wymiary
    • Wyso­kość
      71 mm
    • Szero­kość
      71 mm
    • Głębo­kość
      50,20 mm
    Ekran
    • Z wyświe­tlaczem
      Nie
    Sprzęt
    • Różnica temperatur powodu­jąca prze­łączenie
      1 K
    • Typ termo­statu
      Regulator ogrze­wania podłogo­wego
    • Typ czuj­nika
      Sonda ogrze­wania podłogo­wego
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj styku
      1NO
    Kompa­ty­bil­ność
    • Typ stero­wania HVAC
      Ogrze­wanie
    Warunki użyt­ko­wania
    • Klasa efek­tyw­ności ener­getycznej
      I (1%)

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - ka.line C: RTC 60x60 230V white (English)
    PDF
    6,02 MB
    REACH declaration 20342045
    PDF
    RoHS report 20342045
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie 20342045 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu 20342045

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa 20342045 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa 20342045

      R.1/R.3 Reg. temp. podł. st. zw., el. centr., LED cz

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11) | Hager Polska

      Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2012-11)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2012-10-31

      PDF
      2,60 MB
      Zdjęcie Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11) | Hager Polska

      Manual for 203420xx - Thermostat, NO contact, with centre plate, for underfloor heating (DE-EN, 2020-11)

      Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2021-02-25

      PDF
      1,34 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13

      PDF
      265,57 kB
      Zdjęcie Declaration of Conformity | Hager Polska

      Declaration of Conformity

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-13

      PDF
      265,49 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      11372079 - R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów biały
      11372079
      R.1/R.3 Płytka czoł. pokręt. do regulatora obrotów biały
      Cena
      107,10  zł
      / szt. *
      107,10  zł
      / szt. *
    • 2
      1084208900 - R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk
      1084208900
      R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" biały połysk
      Cena
      77,70  zł
      / szt. *
      77,70  zł
      / szt. *
    • 3
      1084204500 - R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys
      1084204500
      R.1/R.3 Płytka czoł. z pokrętłem do łącznika 3-poz. bez pozycji "0" czarny połys
      Cena
      82,50  zł
      / szt. *
      82,50  zł
      / szt. *
    • 4
      1096208900 - R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk
      1096208900
      R.1/R.3 Płytka czołowa z pokrętłem do łącznika 3-poz. z pozycją "0" biały połysk
      Cena
      77,70  zł
      / szt. *
      77,70  zł
      / szt. *
    • 5
      20262045 - R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
      20262045
      R.1/R.3 Reg. temp. pom. ze stykiem zmiennym i el. centr. cz
      Cena
      649,10  zł
      / szt. *
      649,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32