R.1/R.3 Regulator temperatury sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk 20462045
Cena
1352,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do termostatów pokojowych/termostatów czasowych 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 174 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Ustawienia
-
Nastawa temperatury komfortowej5 - 30 °C
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość46 mm
Zasilanie
-
Napięcie zasilania230 V AC
Napięcie
-
Napięcie znamionowe230 - 230 V
Prąd elektryczny
-
Maksymalny prąd łączeniowy10 A
Materiały
-
KolorCzarny
Moc
-
Zużycie energii w trybie czuwania1,20 W
Warunki użytkowania
-
Klasa efektywności energetycznejIV (2%)
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 20462045
R.1/R.3 Regulator temperatury sterowanie czasowe styk zwierny, czarny połysk
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2022-10-28
PDF582,09 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-11
PDF249,27 kB
Więcej materiałów