R.x Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty WDA1101
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zaślepka 4 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 172 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
-
KolorNaturalny
-
Wysokość78,30 mm
-
Szerokość70,10 mm
-
Głębokość21,40 mm
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP44
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy
-
Systemy powiązaneR. x, Serie R.classic
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa WDA1101
R.x Zestaw uszczelek do gniazd i płytek czołowych, przezroczysty
PDF -
Dane techniczne — Instrukcja obsługi
Dane techniczne — Instrukcja obsługi fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL, pt-PT, nl-NL, en-GB, sv-SE 2026-01-20
PDF500,62 kB -
Narzędzia
Narzędzia de-DE 2024-10-02
URL
Narzędzia de-DE 2025-11-13
URL -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB