R.classic Gniazdo SCHUKO biały 41452089
Cena
122,10 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WLS1300WGWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In16 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RALPodobne do RAL 9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość42 mm
-
Liczba jednostek1
-
Wbudowane puszki podtynkowe31 mm
-
Głębokość zabudowy32 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
Łączność
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe, Mocowanie za pomocą pazurów
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku gniazdoSCHUKO
-
Obrócona wkładka centralnaTak
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymNie
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Z zamkiemNie
Akcesoria
-
Pole opisoweNie
Pojemność
-
Liczba modułów1
Bezpieczeństwo
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK05
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Funkcje
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
Identyfikacja
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 41452089
R.classic Gniazdo SCHUKO biały
PDF -
Informacje techniczne - Deklaracja jakości
Informacje techniczne - Deklaracja jakości en-GB 2026-02-20
PDF630,03 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-05
PDF484,13 kB
Więcej materiałów