The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
R.1/R.3 Regulator temperatury sterowanie czasowe styk zwierny, biały połysk
20462089
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Funkcja
z funkcją ochrony przed zamarzaniem, z blokadą przycisków
-
Przełącznik
przełączanie tryb ręczny/automatyczny
-
-
iftttsupportavailable
Nie
-
Obsługa
możliwość wyboru języka interfejsu: niemiecki, angielski, holenderski, włoski lub francuski
-
Wskazanie / Wyświetlacz
duży, podświetlany wyświetlacz tekstowy
-
Napięcie znamionowe
230 V AC
-
-
Zakres pomiaru temperatur
5 / 40 °C
-
Sensor / Czujnik
z wbudowanym czujnikiem temperatury
-
Montaż
bez łapek rozporowych
-
Rodzaj przyłącza
z zaciskami śrubowymi
-
Zakres nastawy temperatury pomieszczenia
5…30 °C
-
regulowana histereza
0.1…1 K
-
Programy
proste programowanie czasów przełączenia dzięki funkcji kopiowania, potwierdzenie błędu programowania pamięci
-
Programowanie
możliwość indywidualnego dostosowania 3 wstępnie ustawionych programów
-
Różnica temperatur powodująca przełączenie
1 K
-
Ogrzewanie
do ogrzewania lub klimatyzacji
-
Regulacja
regulowana histereza
-
Cecha różnicująca 2 - dystrybucja
sterowanie czasowe
-
Normy
EN 60730-2-7, 60730-2-9
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
hasconcealedoperation
Nie
-
Zastosowanie
regulacja OWK
-
Główna linia projektowa
Berker R.1/R.3/R.8/Serie 1930/R.classic
-
Wtórna linia projektowa
Berker R.1, Berker R.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie