R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 cz 11242045
EAN
4011334367079
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
31,60zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE10
Wymiary
-
Średnica wycięcia27,20 mm
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
MontażElement centralny do mocowania wtykowego
-
OznaczenieBez pola opisowego
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker R.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej