R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały 11242089
Cena
31,10 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE10
Wymiary
-
Średnica wycięcia27,20 mm
Dodatkowe informacje
-
NadrukBez nadruku
-
MontażElement centralny mocowany zatrzaskowo
-
OznaczenieBez pola opisowego
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11242089
R.1/R.3 Płytka czołowa do łącznika i sygn. świetlnego E10 biały
PDF
Więcej materiałów