R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny 11812045
Cena
75,60 zł
/ szt.
*
Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią
Produkty uzupełniające (w pełni kompatybilne)
WLF1059BGWybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuGniazdo modułowe
-
Liczba połączeń2
Materiały
-
KolorCzarny
-
Kod RALPodobne do RAL 9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
Wymiary
-
Wysokość58,10 mm
-
Szerokość58,10 mm
-
Głębokość16 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Pojemność
-
Liczba modułów2
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 11812045
R.1/R.3 Płytka czołowa zas. chr. p. kurz., p.opis., czarny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration of conformity International 2021-09-02
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-10-04
PDF147,90 kB
Więcej materiałów