R.1/R.3 Gniazdo HDMI czarny 3315422045
catalog.product_page.follow_up.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Ramki do osprzętu elektroinstalacyjnego 10 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Specyfikacja techniczna
-
Typ złącza/wtykuHDMI
-
Liczba połączeń1
-
Częstotliwość50 - 85 Hz
-
KolorCzarny
-
Kod RAL9005
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość28,30 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe18 mm
-
Głębokość zabudowy16,80 mm
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
EkranowanyTak
-
Z ochroną przeciwpyłowąNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa 3315422045
R.1/R.3 Gniazdo HDMI czarny
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Instrukcja montażu en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB -
ProductECDeclaration
Berker Gniazda multimedialne HDMI; 3315 …
PDF209,00 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-06-20
PDF267,76 kB