Bewaak belang­rijke para­me­ters, bescherm jouw systemen

Hager breidt zijn port­folio met relai­sop­los­singen uit. De nieuwe bewa­kings­re­lais zijn een uitste­kende oplossing voor het bewaken van belang­rijke ener­gie­voor­zie­nings­pa­ra­me­ters in 1 fase en 3-fase netwerken. 
Controle- en tijdrelais

Nieuwe serie bewa­kings- en tijd­re­lais

Ontworpen met een focus op compact­heid en veel­zij­dig­heid, biedt dit nieuwe assor­ti­ment een uitge­breide reeks func­ti­o­na­li­teiten om aan al uw behoeften te voldoen. Of het nu gaat om het bewaken van span­ning, stroom, fase of om multi­func­ti­o­nele bewa­king, onze bewa­kings­re­lais staan garant voor betrouw­bare pres­ta­ties.

Daar­naast voorzien onze tijd­re­lais in de behoefte aan vertraagde inscha­ke­ling, uitscha­ke­ling en bieden ze multi­func­ti­o­nele opties, inclu­sief het testen van nood­ver­lich­ting.

Met Hager's nieuwe serie bewa­kings- en tijd­re­lais bent u verze­kerd van effi­ci­ënte en nauw­keu­rige controle over uw elektrische systemen.

Bewa­kings­re­lais

Hager breidt zijn port­folio met relai­sop­los­singen uit. De nieuwe bewa­kings­re­lais zijn een uitste­kende oplossing voor het bewaken van belang­rijke ener­gie­voor­zie­nings­pa­ra­me­ters in 1-fase en 3-fase netwerken. 

Problemen in een vroeg stadium herkennen

De contro­le­re­lais voor­komen dure uitval, repa­ra­tie­kosten en storingen omdat ze poten­tiële problemen in een vroeg stadium detec­teren. Ze zijn ideaal voor auto­ma­ti­sche stroom­voor­zie­ningstoe­pas­singen in resi­den­tiële, commer­ciële en indu­striële gebouwen.

Netbe­wa­kings­re­lais, 1-fase en 3-fase span­ning

Met de nieuwe EUM100, EUM200, EUD100 en EUP100 bewa­kings­re­lais kan de span­ning worden bewaakt met instel­bare drem­pel­waarden - nauw­keurig en betrouw­baar in 3-fase of 1-fase netwerken. De func­ties omvatten: herkennen van over- en onder­span­ning, fase-uitval, fase­volg­orde en bewa­king van de nulleider op moge­lijke onder­bre­kingen.

Stroom­be­wa­kings­re­lais voor maxi­male flexi­bi­li­teit

Het EUC100 relais is ideaal voor het bewaken van de wissel­stroom in enkel­fa­sige netwerken. Met instel­bare min/max drempel, hyste­rese en uitscha­kel­ver­tra­ging biedt het bewa­kings­re­lais maxi­male flexi­bi­li­teit voor indi­vi­duele vereisten. Vier indi­ca­tie­lampjes geven altijd een duide­lijk over­zicht van de huidige status van het apparaat.
 

Producten in de e-catalogus

Netbewakingsrelais

Netbe­wa­kings­re­lais, 2 W

Span­ning, fase­volg­orde, nul-onder­bre­king, asym­me­trie. 

Netbewakingsrelais

Netbe­wa­kings­re­lais, 1 W

Span­ning, fase­volg­orde, nul-onder­bre­king, uitscha­kel­ver­tra­ging.

Controlerelais stroombewaking

Contro­le­re­lais stroom­be­wa­king, 1 W, 10 A

Uitscha­kel­ver­tra­ging, min./max. drempel

 


Tijd­re­lais

Tijd­re­lais worden gebruikt om speci­fieke tijds­func­ties op een kosten­ef­fec­tieve manier te reali­seren. Er zijn talrijke toepas­sings­mo­ge­lijk­heden voor verlich­ting, venti­latie of machines, zoals.

  •  Een uitge­stelde start van een machine (AAN-vertra­ging): Start de stof­af­zui­ging iets later dan de hout­zaag waar­voor het stof afge­zogen moet worden (vermin­de­ring van de inscha­kel­stroom van het complete systeem)
  • Een vertraagde stop van een machine (UIT-vertra­ging). Laat de koel­ven­ti­lator iets langer door­draaien dan de bijbe­ho­rende motor of laat de gara­ge­ven­ti­latie nog een bepaalde tijd draaien om uitlaat­gassen af te voeren nadat je de auto binnen hebt gepar­keerd.
  • Een apparaat met tussen­pozen acti­veren/deac­ti­veren (Flasher). Zorgt voor een niet-continue visuele of hoor­bare waar­schu­wing in geval van een storing, zoals een knip­pe­rende LED of piepende sirene bij een storing in een vries­ruimte.