The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Ener­giemanagement en ener­gie­op­slag
    • Ener­gie­mo­ni­to­ringscomponenten
    • Netbe­wa­kings­re­lais, net- en systeem­be­vei­li­ging
    • EUM200
    De Hager EUM200 is een 1p+N / 3p(N) controlerelais spanningsbewaking, die controleert continu of de spanning binnen een ingestelde grenswaarde blijft. Bij afwijking van de ingestelde waarde schakelt het relais een uitgang aan of uit, waardoor apparatuur, motoren en installaties worden beschermd tegen schade, storingen en ongewenste bedrijfsomstandigheden.
    EAN-nummer
    3250615600554
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    F80
    • Magneetschakelaars, voor­rangs­re­lais en toebe­horen
    • Netbe­wa­kings­re­lais, net- en systeem­be­vei­li­ging
    • Netbe­wa­kings­re­lais, net- en systeem­be­vei­li­ging
    • Toon meer

    Controlerelais - Spanning/fase, multifunctioneel, 1P+N/3P(N), 2W EUM200

    Brutoprijs
    € 239,00
    / Stuk *
    € 239,00
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Controlerelais - Spanning/fase, multifunctioneel, 1P+N/3P(N), 2W

    EUM200

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      2
    Gebruiks­voor­waarden
    • Bedrijf­s­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 55 °C
    • Opslag-/­trans­port-­tem­pe­ra­tuur
      -25 - 70 °C
    Aansluiting
    • Aansluit­door­snede soepele ader
      1.5 - 2.5 mm²
    • Aansluit­door­snede massieve ader
      2.5 - 4 mm²
    Voeding
    • Voedingsspan­ning
      3N, 400/230 V
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Afschakeling
    • Max. toege­stane afval­ver­tra­gings­tijd
      30 s
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      DIN-rail
    Vermogen
    • Vermo­gens­ver­lies bij IN
      1,20 W
    Afme­tingen
    • Hoogte
      87 mm
    • Breedte
      35 mm
    • Diepte
      65 mm
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning Ue
      230 - 400 V

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    REACH declaration EUM200
    PDF
    RoHS report EUM200
    PDF
    PEP-document en-GB 2022-12-08
    PDF
    370,28 kB

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding EUM200 | Hager Nederland

      Afbeelding EUM200

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad EUM200 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad EUM200

      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 2W

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB, fr-FR, de-DE, el-GR 2023-04-04

      PDF
      705,66 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding fi-FI, nl-NL, sv-SE 2023-06-26

      PDF
      580,16 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL, sv-SE 2023-04-04

      PDF
      454,80 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      270,39 kB
      Afbeelding Conformiteitsverklaring International 2023-05-15 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring International 2023-05-15

      PDF
      315,49 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      EUC100 - Controlerelais - Stroombewaking, 10A AC direct, 1-polig+N, 1W
      EUC100
      Controlerelais stroombewaking, 10 A AC direct, 1P+N, 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 2
      EUD100 - Controlerelais - Spanning/fase, herstart, 1P+N/3P(N), 1W
      EUD100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. herstart 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 3
      EUM100 - Controlerelais - Spanning/fase, multifunctioneel, 1P+N/3P(N), 1W
      EUM100
      Controlerelais spanning- / fasebew., instelb. multi 1P+N/3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 211,00
      / Stuk *
      € 211,00
      / Stuk *
    • 4
      EUP100 - Controlerelais - Fasevolgorde/-uitval/-asymmetrie, 3-polig(N), 1W
      EUP100
      Controlerelais fasebewaking, (-volgorde, -uitval, -asymmetrie) 3P(N), 1W
      Brutoprijs
      € 139,00
      / Stuk *
      € 139,00
      / Stuk *
    • 5
      ERC418 - Magneetschakelaar 16A - 2NO, 2NC, Handbediening, 230V AC 50Hz
      ERC418
      Magneetschakelaar 16 A met handbediening, 2 maak, 2 verbreek, 230 V AC 50 Hz
      Brutoprijs
      € 60,60
      / Stuk *
      € 60,60
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group