Onze klas­sie­kers nu onder de Hager naam.

De beproefde water­dichte W.1 serie en onze ronde design­klas­sie­kers Serie 1930, Serie Glas en Serie R.classic dragen vanaf nu de Hager naam. Deze producten, evenals de bestaande Berker inbouw­ele­menten krijgen nieuwe arti­kel­num­mers en een nieuwe verpak­king. Aan de kwali­teit en het design veran­derd verder niets!

Ontdek onze klas­sie­kers.

De klas­sieke Berker ontwerpen leven voort onder de naam Hager.

Serie 1930

Niet alleen het geboor­te­jaar 1919 verbindt Berker en Bauhaus, maar ook de gedeelde voor­liefde voor het samen­spel van vorm en functie.

Serie Glas

De Serie Glas laat zien hoe crea­tieve elegantie voort­vloeit uit functie. Deze op Bauhaus geïn­spi­reerde serie maakt daarmee waar, dat ze schoon­heid die func­ti­o­neert beli­chaamt.

Serie R.classic

Een scha­ke­laar die herin­ne­ringen en gevoe­lens oproept. De Serie R.classic verbindt op stijl­volle manier een klas­sieke vorm­taal met vier hoog­waar­dige mate­ri­aal­va­ri­anten.
hager-web-pic-compo-waasys-w1-outdoor-area-1080x720px-nc2-DMCX-en-02-2026

Serie W.1

De Serie W.1 is water­dicht en robuust. Een echte alles­kunner.

Berker is nu Hager.

De klas­sieke Berker scha­ke­laars, wand­con­tact­dozen en designs leven voort onder de naam Hager. De kwali­teit en het design van Berker gecom­bi­neerd met de kracht van Hager, het beste van twee werelden. Gewoon beter. De klas­sieke Berker-serie blijft verkrijg­baar onder Hager-refe­ren­ties, met dezelfde afme­tingen en inter­faces als je gewend bent.


Onze inspan­ningen op het gebied van duur­zaam­heid.

Als onder­deel van onze Blue Planet Commit­ment hebben we stappen onder­nomen om de impact van ons nieuwe scha­kel­sys­teem te beperken.

Cradle-to-Cradle-gecer­ti­fi­ceerd®.

Ons nieuwe scha­kel­sys­teem is ontworpen volgens de Cradle to Cradle®-ontwerp­fi­lo­sofie. Onze klanten profi­teren van materialen die bewust zijn ontworpen om veiliger en mili­eu­vrien­de­lijker te zijn.
hager-lifestyle-pic-039-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Plas­tic­vrije verpak­king.

De verpak­king van ons nieuwe scha­kel­sys­teem is gemaakt van gere­cy­cled karton of papier en biedt dezelfde mate van bescher­ming zonder afbreuk te doen aan de pres­ta­ties.
hager-lifestyle-pic-006-fywy-weare-manufacturing-blk-1080x720px-CME-en-09-2022

Gemaakt van gere­cy­cled materiaal.

De deco­ra­tieve onder­delen van onze nieuwe scha­ke­laars en wand­con­tact­dozen zijn gemaakt van 50% gere­cy­cled plastic (PCR).

Digi­tale tools die je verder helpen.

Desig­nas­sis­tent Style Hub

Onder­steunt bij het kiezen van het juiste ontwerp en dient als prak­tisch advies­hulp­middel.

Bestel­as­sis­tent

Voor het opstellen van lijsten en eenvoudig bestellen bij de groothandel, inclu­sief ondersteuning bij het vinden van nieuwe arti­kel­num­mers.

Vertaal­hulp

Voor het eenvoudig omnum­meren van huidige Berker arti­kel­num­mers naar nieuwe Hager arti­kel­num­mers.

KNX beschrif­tings-confi­gu­rator

Voor het maken van klant­spe­ci­fieke labe­ling op KNX tast­sen­soren.


Down­loads.

Down­load en bekijk onze brochures voor meer infor­matie over Hager schakelmateriaal.



Benieuwd wat we voor jou kunnen bete­kenen?

Onze experts zijn bij jou in de buurt en helpen je bij het bepalen van de oplossingen die het beste aansluiten op jouw behoeften. Ze bege­leiden je van de plan­ning tot en met de imple­men­tatie.