Groe­pen­kast Vision

Met zeker­heid ontwik­keld.
Met zicht op morgen.

De Vision groe­pen­kasten zetten al jaren­lang de stan­daard in de instal­la­tie­markt. Ze zijn stevig, dubbel geïso­leerd en volledig gecer­ti­fi­ceerd, met kwali­teit als uitgangs­punt in elk detail. Zo sluit het altijd aan op de wensen van de installateur van vandaag.

vision groepenkast

Monta­ge­vrien­de­lijke groe­pen­kast Vision

Kleine details maken het grootste verschil. In het volledige instal­la­tie­proces zijn slimme oplossingen door­ge­voerd: Van het openen van de verpak­king tot het aandraaien van de laatste deksel­schroef.

Buis­in­voer­stuk met extra ruimte

Het hogere buis­in­voer­stuk zorgt voor extra werk­ruimte en meer instal­la­tie­gemak. Tegen­woordig is er vrijwel altijd voldoende ruimte om boven de groe­pen­kast een buis­in­voer­stuk van 145 mm te plaatsen. Dankzij deze aanpas­sing heb je meer ruimte hebt om over­lengte van instal­la­tie­draad netjes weg te werken of bijvoor­beeld een klem­men­strook te plaatsen.

Onver­lies­bare schroeven

Voor­ge­mon­teerd, onver­lies­baar en snel aan te draaien. Slimme schroeven houden het deksel stevig op zijn plek, ook bij druk uit de buis­in­voeren. Tevens kun je het bodem­deel moei­te­loos uit het karton pakken waarbij de beves­ti­gings­schroeven, onver­lies­baar, op de juiste positie blijven zitten.

Flexibele groe­pen­co­de­ring

De houder voor papieren code­rings­stroken is gemak­ke­lijk af te nemen en op te klikken. Neem je een voor­ge­as­sem­bleerde groe­pen­kast dan zit de code­ring daar al kant en klaar op. Via de Hager Ready appli­catie kun je je eigen code­rings­strook/labels gene­reren.


Vision nieuwe groe­pen­kasten

PV-ready, EV-ready, WP-ready

De ener­gie­vraag in woningen blijft stijgen door de groei van zonne­pa­nelen, warm­te­pompen en laad­sta­tions. Om deze instal­la­ties veilig en betrouw­baar aan te sluiten, heeft Hager Vision refe­ren­ties geïn­tro­du­ceerd die speciaal zijn ontwik­keld voor moderne ener­gie­op­los­singen.


Met onder andere 63A aard­lek­scha­ke­laars voor PV en een geïn­te­greerde, geteste en CE-gecer­ti­fi­ceerde opbouw voor een veilige en toekomst­be­sten­dige installatie.



Tech­ni­sche infor­matie

Benieuwd naar onze nieuwe Vision groe­pen­kasten geschikt voor PV, WP en EV? De Hager groe­pen­kasten in deze infor­ma­tie­folder zijn voorzien van een CE verkla­ring en zijn als systeem getest. Direct klaar voor gebruik!


Meer weten?

In onze uitge­breide digi­tale brochure vind je alle infor­matie over onze Vision en Vega groe­pen­kasten. Vraag 'm snel aan!

De juiste groe­pen­kast kiezen?

Dat begint met over­zicht.

Om het kiezen zo eenvoudig mogelijk te maken, vind je in onze e-catalogus het complete en actuele assor­ti­ment. Met handige filters stel je snel de juiste groe­pen­kast samen voor jouw project. Daar­naast heb je direct toegang tot tools voor selectie, bestellen, tekenen en coderen.


Ook aan de eind­ge­bruiker is gedacht: elke groe­pen­kast is voorzien van een prak­tisch boekje met uitleg en hulp bij storingen. Als installateur kun je hier eenvoudig je eigen contact­ge­ge­vens in achter­laten, een klein detail waarmee je echt het verschil maakt.


Benieuwd wat we voor jou kunnen bete­kenen?

Onze experts zijn bij jou in de buurt en helpen je bij het bepalen van de oplossingen die het beste aansluiten op jouw behoeften. Ze bege­leiden je van de plan­ning tot en met de imple­men­tatie.