Flexibele hoekstukken voor wandgoten
Goed voor de dag komen
Het aanbod kunststof wandgoten van tehalit beschikt ook over klikbare BR-flexhulpstukken ter overbrugging van binnen- en buitenhoeken. Deze veelzijdige en klikbare flexhulpstukken voor binnen- en buitenhoeken zijn speciaal ontworpen om kleine naden en kieren door scheve hoeken op te vangen.
Flexibiliteit altijd en overal
Voor de overbrugging van hoeken
Afdichten van kieren is niet meer nodig, met de nieuwe flexibele hoekstukken. Als installateur bespaar je zo op arbeidstijd en materialen. De voordelen voor je op een rijtje:
- Past in elke hoek tussen 85° en 95°
- Binnen- en buitenhoeken beschikbaar
- In de breedtematen 100, 130, 170, 210 mm
- Past op de tehalit-systemen BR(N)65 (kunststof), BRA (aluminium) en BRS (staal)
- Eenvoudige (klikbare) montage

In stijl op elkaar afstemmen
Naast de kleur verkeerswit (RAL9016) zijn de hulpstukken ook verkrijgbaar in modern grafietzwart (RAL9011). Zo is er nog meer keuze om de gewenste stijl van de klant te waarborgen! Het design van de wandgoten, hulpstukken, afdekramen en schakelmateriaal is perfect op elkaar afgestemd.

Wandgoot.com configurator
Makkelijk kiezen, snel vergelijken, eenvoudig bestellen

Bestelhulp om je systeem samen te stellen
Hier vind je een handige bestelhulp voor BR65. Probeer ook eens onze online configurator wandgoot.com
- pdf8,66 MB