Marco 1E, Q.1, antracita 10116086
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 48 productos disponibles -
Tecla 51 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 8 productos disponibles -
Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos 6 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Tecla
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Tapa para regulador de luz
- Termostato de ambiente
- Salida de antena
- Accesorios del sistema bus
- Tapa para interruptor o pulsador
- Toma de corriente
- Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Pulsador
- Elemento central de instalación clínica
- Variador de luz
- Tapa para interruptor horario
- Accesorios para mecanismos
- Tapa ciega
- Tapa para tapa ciega
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Altavoz
- Tapa para toma de corriente
- Alimentación eléctrica USB
- Interruptor basculante
- Mando de persiana / botón
- Interruptor de tres posiciones
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Placa de soporte
- Interruptor rotativo
-
12036089Tapa toma TV 2 o 3 sal. Q.x bpa
-
48606086Tapa, USB C, berker Q.x, ant
-
10196084Tapa central para salida de cable, Q.x, aluminio
-
10196086Tapa central para salida de cable, Q.x, antracita
-
11816086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, Q.x, ant
-
11706084Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
11706086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12036084Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, Q.x, aluminio
-
12036086Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, Q.x, antracita,
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
16216074Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, aluminio
-
16206086Tecla simple, Q.x, antracita,
-
16226089Tecla con 0 Q.x bl. polar,
-
16966076Tecla con 2 indicadores luminosos, portaet grande y símbolo campana, Q.x, ant
-
16966079Tecla 2 ind. y portaet. Q.x bl. polar
-
16966084Tecla con indicador luminoso y portaetiquetas grande, Q.x, aluminio
-
16966086Tecla con 2 indicadores luminosos y portaetiquetas grande, Q.x, antracita
-
16966089Tecla 2 ind. y portaet. Q.x bl. polar
-
16516059Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16516049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16616049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16276089Tecla doble con ind. Q.x bl. polar
-
16216076Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, antracita
-
16256084Tecla doble persiana, Q.x, aluminio
-
16256086Tecla doble persiana, Q.x, antracita
-
16256089Tecla doble pers. Q.x bl. polar
-
16216084Tecla con 2 indicadores luminosos, Q.x, aluminio
-
16216086Tecla con 2 indicadores luminosos, Q.x, antracita
-
16206084Tecla simple, Q.x, aluminio
-
16276084Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315426089Toma alta def. Q.x bl. polar
-
3315426084Toma alta definición, Q.x, aluminio
-
3315436089Toma alta def. 90º Q.x bl. polar
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
3315436084Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, aluminio
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
-
11096086Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
-
11096089Marco intermedio Q.x bl. polar
-
11096079Anillo adaptador Q.x bl. polar
-
11096076Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm., Q.x, antracita
-
11096074Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
-
11096084Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, aluminio
-
11376089Tapa reg. rot. Q.x bl. polar
-
11376086Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, antracita
-
11376084Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, aluminio
-
11376079Tapa control vel. Q.x bl. polar
-
11376076Tapa central con mando para control velocidad, Q.x, antracita
-
11376074Tapa central con mando para control velocidad, Q.x, aluminio
-
20266086Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,
-
20266089Term. con conm. Q.x bl. polar
-
20346089Termostato s. rad. Q.x bl. polar
-
20346086Termostato de suelo con contacto NO, int, 2 LEDs y sensor de temp, Q.x, ant
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
1080608600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, antracita
-
1084608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, antracita
-
1084608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, sin posición 0, berker Q.x, blanco polar
-
1096608400Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, aluminio
-
1096608600Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, antracita
-
1096608900Tapa int. 3 posiciones c/mando rotativo, con pos. neutra, berker Q.x, blanco polar
-
15076084Tapa para interruptor/pulsador de llave de persianas, Q.x, aluminio
-
15076086Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, Q.x, ant
-
15076089Tapa int./puls. llave Q.x bl. polar
-
1083608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, aluminio
-
1082608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
-
1083608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, antracita
-
1082608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, ant
-
1083608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
-
1082608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, bp
-
1081608400Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, alu
-
1081608600Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, ant
-
1081608900Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, bp
-
1080608400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, aluminio
-
1080608900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, blanco polar
-
41096089Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
41496089Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, blanco polar
-
41496086Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, antracita
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
41106084Toma Schuko con LED de control, Q.x, aluminio
-
41496084Toma Schuko con portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
7341236089Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
-
48146084Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, aluminio
-
48146086Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, antracita
-
48146089Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, blanco polar
-
48156084 -
48156086 -
48156089 -
48036084Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
-
11986086Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, antracita
-
11986084Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, aluminio
-
11246089Tapa pil./puls. Q.x bl. polar
-
11246084Tapa central para piloto/pulsador y lámpara E10, Q.x, aluminio
-
11246086Tapa central para pulsador y lámpara E10, Q.x, antracita,
-
11986089Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, blanco polar
-
16406086Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, antracita
-
16406084Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
16406099Tarjetero hotel electrónico, Q.x, bp
-
16406096Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita
-
16406094Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE503503Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5036Pulsador 1 entrada línea y 2 salidas
-
WDE503808Pulsador en serie, 2 inversores
-
WDE505102Pulsador NA tarjetero hotel
-
WDE505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
16406089Tapa tarjetero Q.x bl. polar,
-
16326089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, blanco polar
-
16326086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, ant
-
16336089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, blanco polar
-
16336086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 120', Q.x, ant
-
16746089Tapa con puls. Q.x bl. polar
-
10096089Tapa ciega Q.x, bl. polar
-
10096086Tapa ciega Q.x, antracita
-
10096084Tapa ciega, Q.x, aluminio
-
10096079Tapa ciega atorn. Q.x bl. polar
-
10096076Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
-
10096074Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
-
6710096089Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
-
6710096086Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
-
6710096084Tapa ciega con base y garras, Q.x, aluminio
-
WDE303212Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V
-
WDE3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
WDE3036Conmutador 10AX, 250V
-
WDE3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
WDE303808Doble conmutador
-
WDE633023Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V
-
WDE3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
WDF4711RSoporte 2 tomas modular jack rojo
-
WDF4712WSoporte 2 tomas modular jack blanco
-
WDF4714GSoporte 2 tomas modular jack verde
-
WDF4715NSoporte 2 tomas modular jack marrón
-
WDF4716PSoporte 2 tomas modular jack naranja
Productos asociados
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
41106086Toma Schuko con LED de control, Q.x, antracita
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
Características técnicas
-
Número de elementos1
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
-
Altura80,50 mm
-
Anchura80,50 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 10116086
Marco 1E, Q.1, antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10136086Marco 3E, Q.1, antracitaPrecio de venta17,19 €/ uni. *17,19 €/ uni. * -
2
10136089Marco 3E, Q.1, bl. polarPrecio de venta7,12 €/ uni. *7,12 €/ uni. * -
3
10126086Marco 2E, Q.1, antracitaPrecio de venta9,93 €/ uni. *9,93 €/ uni. * -
4
10146089Marco 4E, Q.1, bl. polarPrecio de venta9,91 €/ uni. *9,91 €/ uni. * -
5
10146019Marco 4 el. V Q.x portaet. bl. polarPrecio de venta73,28 €/ uni. *73,28 €/ uni. *