Caja montaje superficial 3 elementos, antracita 10316086
EAN
4011334386148
Cantidad
5 Piezas
Precio de venta
36,34 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Placa de suelo para instalación en superficie 1 productos disponibles
-
Entrada de cable 5 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos3
Dimensiones
-
Altura85 mm
-
Anchura225 mm
-
Profundidad35 mm
-
Profundidad de montaje33,50 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
-
Series relacionadasBerker Q.1
Materiales
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
Accesorios
-
Con marco de cubiertaNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Texto
-
Tipo de montajePara montaje vertical y horizontal
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Más descargas