Tecla dobles con indicador luminoso, Q.x, antracita 16276086
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 119 product.page.accessories.products-available
Accesorios obligatorios
product.page.accessories.referenced_by.title
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTecla doble
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento, Lacado
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad22,50 mm
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Ventana de control / salida de luzSí
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagen del producto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha de datos de producto 16276086
Tecla dobles con indicador luminoso, Q.x, antracita
PDF -
Documento técnico
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
MarketingServiceBrochure
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Hager Tip
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
normalización y medio ambiente
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB