Tapa control vel. Q.x bl. polar 11376079
Precio de venta
33,76 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 68 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónRotativo
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura58,80 mm
-
Anchura58,80 mm
-
Profundidad17,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 11376079
Tapa control vel. Q.x bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB, de-DE 2022-06-07
PDF177,79 kB
Más descargas