Tapa tarjetero Q.x bl. polar, 16406089
EAN
4011334312192
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
52,59 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Controles e indicadores
-
Número de teclas0
-
Series relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
TransparenteNo
Dimensiones
-
Profundidad30 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF335,19 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-23
PDF307,54 kBDeclaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Más descargas