Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, ant 1081608600
EAN
4011334507628
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
80,16 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Productos compatibles
-
Productos asociados 121 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónLlave
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RAL7021
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura58,80 mm
-
Anchura58,80 mm
-
Profundidad32,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Equipo
-
Ventana de control / salida de luzNo
Accesorios
-
Tiene campo de etiquetadoNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Sistemas con productos relacionadosBerker Q.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 1081608600
Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, ant
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2021-10-08
PDF224,35 kB
Más descargas