Wandcontactdozen met maximaal montagegemak
Dubbele inbouw-wcd's opnieuw ontworpen
Een nieuw ontwerp en de belangrijkste onderdelen geoptimaliseerd: dankzij deze innovaties is het één van de meest veilige, universele en meest makkelijk toepasbare dubbele inbouw-wandcontactdozen op de markt.
Wat is er
verbeterd?
De details die het verschil maken
Onze ontwikkelaars hebben slimme functies bedacht die je werk eenvoudiger en veiliger maken. Zo zijn er slechts vier à vijf rotaties van twee schroeven nodig om de afdekplaat vast te zetten. De aardingscontacten zijn bevestigd aan de afdekplaat. Het grote voordeel hiervan is dat je er geen last van hebt, als de muur nog afgewerkt of geschilderd moet worden. Klein detail, groot verschil!
Nieuw
WCD met dubbele USB
Twee functies in één inbouwdoos
Bespaar tijd, ruimte en kosten bij montage. Deze compacte oplossing is ideaal voor de particuliere woning, maar ook voor hotels, kantoren of openbare gebouwen. De dubbele USB heeft een laadstroom van 2,4 A beschikbaar om tablets en smartphones van de nieuwste generatie op te laden met een hoge laadsnelheid. Nog een voordeel: bij 2 aangesloten apparaten wordt de laadstroom gelijkmatig verdeeld (2 x 1,2 A). Dit voorkomt trillende apparaten. Verkrijgbaar in alle hoekige designs.

Installeren van Hager schakelmateriaal
Dit maakt het zo makkelijk
Wanneer het aankomt op installatiegemak maken kleine details het grootste verschil. Met een doordacht ontwerp versnel je iedere stap in het installatieproces.

Ontdek de
Hager Ready app
Eén app die je ondersteunt in elke fase
Bespaar tijd met één app, waarin je onze complete e-catalogus vindt. Daarnaast kun je verdelers configureren, normen checken, je projecten beheren én je hebt toegang tot directe support. Hier kun je Hager Ready downloaden:

Meer tools
en support
Ontwerpen, bestellen, monteren
Eenvoudige montage, snelle aansluiting. Om het je nóg makkelijker te maken, hebben we alles wat je wil weten over ons schakelmateriaal op een rij gezet.