Wand­con­tact­doos rand­aarde met USB A en C

Overal flexibel opladen


Met deze wand­con­tact­doos heb je de moge­lijk­heid om drie appa­raten tege­lijk op te laden. Dit maakt de compacte 3-in-1 oplossing perfect voor thuis, op het werk of open­bare ruimtes. 


Dé multi­func­ti­o­nele wand­con­tact­doos

Product­spe­ci­fi­ca­ties

  • Wand­con­tact­doos rand­aarde: 230V, 16A
  • USB-A-poort: max. 2,4A (5VDC) laad­stroom
  • USB-C-poort: max. 3A (5VDC) laad­stroom
  • Bij gelijk­tijdig gebruik van A en C: beide 1,5A (5VDC) laad­stroom
  • Een inbouw­diepte van 32 mm

Bekijk de gede­tail­leerde specificaties in de product­ca­ta­logus. 



De voor­delen van de
wand­con­tact­doos rand­aarde met USB A en C

 

Wat maakt dit product uniek? Het bevat drie oplossingen in één. Eenvoudig in bestaande instal­la­ties te instal­leren. 

Design

Geschikt voor de Berker design­se­ries S.1, Q.1, Q.3, Q.7, B.3, B7, K.1 en K.5. 

Maxi­maal laad­com­fort

Perma­nent laden met beide USB-poorten. Zowel met een USB A-stekker als met de nieu­were USB C-stekker.

icoon verdeler

Snel opladen

Met deze wand­con­tact­doos kun je jouw devices snel USB-laden met max. 3A (5VDC)


advies

Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!