WAGO en Hager bundelen krachten in stekerbaar installeren
27 juni 2023 - WAGO en Hager kondigen met trots een nieuwe stap in stekerbaar installeren aan, waarmee installatie van verdelers sneller, veiliger én duurzamer wordt.
Plug & play installatie
Stekerbaar installeren is gebaseerd op de ‘plug and play’ denkwijze: door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekkers kan er snel én veilig worden geïnstalleerd, waarbij de kans op aansluitfouten en nawerk nagenoeg tot nul wordt teruggebracht.
De Hager verdeelkast zal naast de bestaande WAGO MIDI stekkers nu ook beschikbaar zijn met de ronde WAGO WINSTA® stekkers. Wanneer de Hager verdeler met de zeer compacte WAGO RD 3-polige stekkers of de 3 en 5-polige MIDI stekkers is voorzien, kan ook niet-installatietechnisch geschoold personeel de verdeler eenvoudig aansluiten.
Stekerbaar installeren is ook een duurzame oplossing: de installatie kan namelijk op elk gewenst moment worden ontkoppeld en opnieuw worden gekoppeld.
Het WINSTA®systeem van WAGO – dat gebruikt wordt in combinatie met de Hager verdeler - is als enige in de branche onafhankelijk ‘Maintenance Free’ gecertificeerd. Naast tijdswinst (60 tot 80% sneller) levert het daarmee ook een 100% onderhoudsvrije installatie op: de connectoren mogen namelijk achter de wand of muur geplaatst worden, zonder dat deze voor inspectie benaderbaar moeten blijven.
Deze professionele en efficiënte manier van installeren sluit perfect aan bij de gedeelde waarden van Hager en WAGO waarbij kwaliteit, veilige verbindingen en veilige energiedistributie voorop staan.
Beide bedrijven zijn enthousiast over de nieuw gemaakte verbinding en de mogelijkheden die het biedt voor installerend Nederland.