Een correcte aansluiting met de PV-kit

PV-voeding correct aansluiten

Naast het aansluiten binnen een nieuw­bouw­pro­ject is het ook mogelijk deze om te bouwen bij bestaande woningen. Zo blijft de totale groe­pen­kast bevei­ligd tegen te hoge stromen.


Bekijk het
assor­ti­ment

VKS01PVG

PV vervangset, 1 installatie-auto­maat 4p 40A B + 1 installatie-auto­maat 1p+N 16A B

VKS02PVA

PV vervangset, 1 installatie-auto­maat 4p 40A B + 1 aard­lek­au­to­maat 1p+N 16A B


De voor­delen van 
de Hager PV-kit

Een inko­mende PV-voeding kan op correcte wijze worden aange­sloten in de groe­pen­kast. De totale groe­pen­kast blijft hier­door nog steeds bevei­ligd tegen te hoge stromen.  

Ombouwen 1 fase

Van bestaande 1 fase Vision groe­pen­kast (vanaf 2017) kan een PV groe­pen­kast worden gemaakt. Bekijk onder­staande lijst voor de geschikte verdelers. 

icoon verdeler

Gemak­ke­lijk en veilig

De groe­pen­kast is gemak­ke­lijk en veilig om te bouwen door jou als installateur door middel van de bijge­le­verde hand­lei­ding. 

Volledig gekeurd

De groe­pen­kast blijft, na ombouw, volledig gekeurd volgens NEN-EN-IEC 61439-3. Hager blijft dus verant­woor­de­lijk voor de juiste werking van de verdeler. 


Verde­ler­lijst

Niet iedere verdeler is geschikt voor het aansluiten van de Hager PV-kit. Hier vind je de geschikte verdelers waarop de PV-kit is aan te sluiten.


Heb je advies of hulp nodig?

We helpen je graag verder

Kijk ook eens onder het menu Support bij de FAQ's of de How-to video's voor een snel antwoord op je vraag. Kom je er niet uit? Neem gerust contact op!