Acute ener­gie­pro­blemen voor agra­ri­sche onder­ne­mers

Stal­daken vol zonne­pa­nelen? 

Agra­ri­sche onder­ne­mers worden gecon­fron­teerd met acute ener­gie­pro­blemen door een over­be­last elek­tri­ci­teitsnet en gewij­zigde salde­rings­re­gels.

uitdagingen netcongestie

"Agra­ri­sche onder­ne­mers kampen met acute ener­gie­pro­blemen"
Uitdaging netcongestie roy ter steeg

Roy ter Steeg

Advi­seur ener­gie­op­slag bij Hager


Uitda­gingen door netcon­gestie

Terwijl het terug leveren van energie ooit een winst­ge­vende busi­nes­scase was, worden onder­ne­mers nu gecon­fron­teerd met kosten in plaats van opbreng­sten. Dit komt door een over­be­last netwerk en gewij­zigde salde­rings­re­gels, in combi­natie met schom­me­lend over­heids­be­leid dat weinig toekomst­ze­ker­heid biedt. Hoe kun je de controle over je eigen energie herwinnen?

Zelf­voor­zie­nend met eigen energie
Lokaal opge­wekte energie lokaal gebruiken — daar pleit netbe­heerder TenneT voor. Hier­door hoeft minder energie het net over. Je slaat de energie die je overdag opwekt op voor later gebruik. Ener­gie­op­slag staat nog in de kinder­schoenen, maar zal in de toekomst de norm worden. Roy ter Steeg, advi­seur ener­gie­op­slag bij Hager, onder­streept dit: “Oplossingen als opslag­parken en thuis­bat­te­rijen zullen straks een vast onder­deel van ons leven worden. Momen­teel hebben melk­vee­hou­ders al te maken met acute ener­gie­pro­blemen. Ze kunnen hun energie niet meer terug­le­veren en krijgen boetes. Hebben ze een extra aansluiting nodig voor een nieuwe stal, dan komen ze op een wacht­lijst te staan.”

 

Energie opti­maal verdelen
Roy bege­leidt melk­vee­hou­ders met acute ener­gie­pro­blemen en onder­ne­mers die zich oriën­teren op ener­gie­op­slag. Hij bena­drukt dat iedere bedrijfs­si­tu­atie uniek is. "Voordat je aan een accu denkt, heb je eerst inzicht nodig in je ener­gie­ver­bruik en opbreng­sten," vertelt Roy. “Wij helpen melk­vee­hou­ders door hun verbruiks­data in kaart te brengen. Soms blijkt dat onder­ne­mers met enkele aanpas­singen hun ener­gie­ver­de­ling over de dag al kunnen opti­ma­li­seren. Pas wanneer je het nacht- en dagver­bruik, de ener­gie­pro­ductie en de ener­gie­te­rug­gave kent, kun je een systeem kiezen dat echt past bij je bedrijfs­voe­ring.”


Hoe rendabel is de inves­te­ring in ener­gie­op­slag? 
"We bieden een systeem op maat dat later uitge­breid kan worden,” vervolgt Roy. “Dit voor­komt onnodig grote inves­te­ringen en biedt de moge­lijk­heid om simpelweg accu’s toe te voegen. We willen een systeem plaatsen waar­over de melk­vee­houder na tien jaar nog tevreden is.” Over de renda­bi­li­teit is hij duide­lijk: "Een ener­gie­op­slag­sys­teem is misschien niet direct rendabel, maar op de langere termijn wel.”

 


Roy: "Zelfs als je nu geen ener­gie­pro­blemen ervaart, kan dit in de toekomst veran­deren."

Brand­vei­lig­heid

Brand­ge­vaar van accu’s is een punt van zorg voor boeren, iets dat Roy vaak hoort. Opslag­accu’s voor zonne-energie zijn name­lijk van een andere orde dan de tien­tallen accu’s die in een gemid­deld huis­houden aanwezig zijn. Toch kan Roy de onder­ne­mers gerust­stellen: Hager heeft al meer dan 120.000 ener­gie­op­slag­sys­temen succesvol geïn­stal­leerd. Elk systeem is uitge­rust met een geavan­ceerd batte­rij­ma­na­ge­ment dat auto­noom func­ti­o­neert en zich­zelf uitscha­kelt bij afwij­kingen. Ook worden de PGS 37-1 richt­lijnen strikt nage­leefd, die strenge eisen stellen aan brand­vei­lig­heid, brand­mel­ding en gasme­ting. Roy legt uit: 'We hebben een container ontwik­keld waarin al deze veilig­heids­maat­re­gelen zijn geïm­ple­men­teerd. We plaatsen onze accu-systemen in deze contai­ners op het erf van het boeren­be­drijf. Boven de 20 kWh opslag bieden wij zo’n container al aan.”

 

In de toekomst ener­gie­on­af­han­ke­lijk 

Door je eigen energie op te wekken en deze voor later gebruik op te slaan, kun je onaf­han­ke­lijk worden van het elek­tri­ci­teits­net­werk. Deze onaf­han­ke­lijk­heid is vooral waar­devol voor melk­vee­hou­ders die melken op momenten dat zonne-energie niet opti­maal is, en die tege­lij­ker­tijd een eigen nood­stroom­voor­zie­ning willen hebben. Boeren die hun bedrijf willen uitbreiden maar geen toegang hebben tot extra stroom­aan­slui­tingen, kunnen energie uit zelf opge­wekte of externe bronnen opslaan in accu’s om naar nieuwe stallen te leiden. Roy: “Zelfs als je nu geen ener­gie­pro­blemen ervaart, kan dit in de toekomst veran­deren. Laat je ener­gie­ver­bruik en -productie analy­seren om te zien wat ener­gie­op­slag voor jouw bedrijf kan bete­kenen. Je kunt hier­voor een vrij­blij­vend advies­ge­sprek bij ons aanvragen.”


Gratis gesprek

Ontdek wat het jou kan ople­veren en vraag een gratis advies­ge­sprek aan.