Рамка трикратна горизонтальна, Lumina-Intens, срібна WL5732
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Центральний елемент для комунікаційних технологій 9 доступні продукти -
Центральна частина для перемикача готельних карток 3 доступні продукти -
Центральна частина для датчика руху 3 доступні продукти -
Сенсорна куліса для шинної системи 3 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
- Центральний елемент для комунікаційних технологій
- Центральна частина для перемикача готельних карток
- Центральна частина для датчика руху
- Сенсорна куліса для шинної системи
- Центральна частина для димера
- Вставка HDMI
- Кімнатний термостат
- Блок живлення USB
- Клавішний перемикач
- Корпус для накладного монтажу для перемикача внутрішньої установки
- Розетка з рамкою
- Розетка
- Модульна вставка для роз'єму
- Вставка для гучномовця
- Кнопка перемикача
- Аксесуари/запасні частини для побутових комутаційних апаратів
- Кабельні розетки для побутових комутаційних пристроїв
- Глуха кришка
- Розеткова коробка для антени
- Перехідник для побутових комутаційних пристроїв
- Перемикач готельних карток
- Димер
- Датчик руху/датчик присутності в комплекті
- Блок керування жалюзі
- Центральна частина для кімнатного термостата
-
WXD112TНакладка для розеток USB Gallery, срібна
-
WXD202TНакладка для розетки HDMI Gallery, срібна
-
WL6310Лицьова панель ТВ Lumina, біла
-
WL6312Лицьова панель ТВ Lumina, срібна
-
WL6313Лицьова панель ТВ Lumina, чорна
-
WXD112PНакладка для розеток USB Gallery, біла
-
WXD112CНакладка для розеток USB Gallery, чорна
-
WXD202PНакладка для розетки HDMI Gallery, біла
-
WXD202CНакладка для розетки HDMI Gallery, чорна
-
WXD070TНакладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, срібна
-
WXD063TНакладка для нажимного димеру Gallery, срібна
-
WXD062TНакладка для поворотного димеру Gallery, срібна
-
WXD062PНакладка для поворотного димеру Gallery, біла
-
WXD063CНакладка для нажимного димеру Gallery, чорна
-
WXD063PНакладка для нажимного димеру Gallery, біла
-
WXD062CНакладка для поворотного димеру Gallery, чорна
-
WXD070CНакладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, чорна
-
WXD070PНакладка для нажимного димеру Bluetooth Gallery, біла
-
WL6132Клавіша з лінзою з символом 'Сходи' Lumina, срібна
-
WL0240Вимикач з підсвічуванням 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
-
WL0613Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, чорний, 16А/230В
-
WL0612Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, срібний, 16А/230В
-
WL0610Вимикач з підсвічуванням 1-тактовий Lumina, білий, 16А/230В
-
WL6030Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, біла
-
WL6013Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна
-
WL6012Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, срібна
-
WL6010Клавіша з символом 'Дзвоник' Lumina, біла
-
WL6133Клавіша з лінзою з символом 'Сходи' Lumina, чорна
-
WL6020Клавіша з символом 'Світло' Lumina, біла
-
WL6123Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, чорна
-
WL6122Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, срібна
-
WL6120Клавіша з лінзою з символом 'Світло' Lumina, біла
-
WL6113Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, чорна
-
WL6112Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, срібна
-
WL6110Клавіша з лінзою з символом 'Дзвоник' Lumina, біла
-
WL0073Вимикач 3-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
-
WL0072Вимикач 3-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В
-
WL0053Вимикач 2-клав. універсальний Lumina, чорний, 10АХ/230В
-
WL5810Адаптер з/у 1Х, Lumina-Intens, білий
-
WL5812Адаптер з/у 1Х, Lumina-Intens, срібний
-
WL5813Адаптер з/у 1Х, Lumina-Intens, чорний
-
WL5820Адаптер з/у 2Х, Lumina-Intens, білий
-
WL5822Адаптер з/у 2Х, Lumina-Intens, срібний
-
WL5823Адаптер з/у 2Х, Lumina-Intens, чорний
-
WL5830Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, білий
-
WL5832Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, срібний
-
WL5833Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, чорний
-
WL1260Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1250Розетка з з/к подвійна Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1252Розетка з з/к подвійна Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1253Розетка з з/к подвійна Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1262Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1263Розетка з з/к подвійна з захистом контактів Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1060Розетка з з/к з захистом контактів Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1062Розетка з з/к з захистом контактів Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1063Розетка з з/к з захистом контактів Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1010Розетка без з/к Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1050Розетка з з/к Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1012Розетка без з/к Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1013Розетка без з/к Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1052Розетка з з/к Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1053Розетка з з/к Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1150Розетка з з/к з кришкою Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1152Розетка з з/к з кришкою Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1153Розетка з з/к з кришкою Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL1029
-
WL0510Вимикач для готельних карток Lumina, білий
-
WL0512Вимикач для готельних карток Lumina, срібний
-
WL0513Вимикач для готельних карток Lumina, чорний
-
WL0140Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, білий, 10АХ/230В
-
WL0142Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, срібний, 10АХ/230В
-
WL0143Вимикач 1-тактовий 2-клавішний Lumina, чорний, 10АХ/230В
-
WL5320Рамка проміжна Passion, біла
-
WL5322Рамка проміжна Passion, срібна
-
WL5323Рамка проміжна Passion, чорна
-
WL2520Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Soul/Intense, біла
-
WL2522Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Soul/Intense, срібна
-
WL2523Рамка-адаптер для виробів Gallery, Lumina Soul/Intense, чорна
-
WL5322Рамка проміжна Passion, срібна
-
WL3210Розетка ТВ Lumina, біла
-
WL3230Розетка САТ Lumina, біла
-
WL3212Розетка ТВ Lumina, срібна
-
WL3213Розетка ТВ Lumina, чорна
-
WL3232Розетка САТ Lumina, срібна
-
WL3233Розетка САТ Lumina, чорна
-
WL1150Розетка з з/к з кришкою Lumina, біла, 16А/230В
-
WL1152Розетка з з/к з кришкою Lumina, срібна, 16А/230В
-
WL1153Розетка з з/к з кришкою Lumina, чорна, 16А/230В
-
WL5320Рамка проміжна Passion, біла
-
WL6030Клавіша з символом 'Сходи' Lumina, біла
-
WXF052Датчик руху 2-х дротовий 1.1м, Gallery
-
WXF062Димер поворотний 250Вт, Gallery
-
WXF055Вимикач hotelcard, Gallery
-
WL0060Вимикач 2-полюсний Lumina, білий, 10АХ/230В
-
WL6312Лицьова панель ТВ Lumina, срібна
-
WL5323Рамка проміжна Passion, чорна
-
WL6310Лицьова панель ТВ Lumina, біла
-
WL1053Розетка з з/к Lumina, чорна, 16А/230В
Технічні характеристики
-
Кількість секцій3
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
-
Висота87,40 mm
-
Ширина229,80 mm
-
Глибина10,40 mm
-
Має поле для маркуванняНі
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK02
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5732
Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, срібна
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB