Заглушка Hager WL7010 серії Lumina призначена для закриття невикористаного місця в електрофурнітурі та охайного завершення монтажної точки. Елемент у білому кольорі з глянцем має розміри 71x71 мм, глибину 39 мм, матеріал метал і пластик та клас захисту IP20. Конструкція приховує порожній отвір, підтримує рівну площину стіни й допомагає інтегрувати механізми Lumina без зайвих деталей. Лицьова частина виглядає цілісно та не перевантажує інтер’єр.
EAN
8694407000774
Упаковка
12 штук
Заглушка Lumina, біла WL7010
Технічні характеристики
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL9016
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалМетал, Пластик
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота71 mm
-
Ширина71 mm
-
Глибина39 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Підключення
-
Тип монтажуГачкове кріплення, Гвинтове з'єднання
Ідентифікація
-
Схема монтажуБазовий елемент із центральною платою
-
Пов'язані системиlumina
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL7010
Заглушка Lumina, біла
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF401,28 kB
Більше документації